|
|
|
AP8459WW
Rack PDU 2G, contorizat la priză, Zero U, 16 A, 100-240 V, (21) C13 şi (3) C19
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
APC Metered by Outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide individual outlet power metering to enable energy optimization and circuit protection. Current metering provides real-time remote monitoring of connected loads. Metered by Outlet Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered by Outlet Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered by Outlet Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Culoare
|
Negru
|
Tip produs sau componenta
|
PDU
|
Tip PDU
|
Metered outlet
|
Echipament furnizat
|
Terminaţie port CAN
Ghid de instalare
Console de montare rack
Ghid de siguranţă
Cablu de configurare serial
|
Suplimentar
Input Voltage
|
200 V
208 V
230 V
|
Inaltime
|
182,9 cm
|
Latime
|
5,6 cm
|
Output Voltage
|
200 V
208 V
230 V
|
Adancime
|
5,1 cm
|
Greutate neta
|
6,08 kg
|
Locul de montare
|
Lateral
|
Mounting preference
|
No preference
|
Input Plug Type
|
IEC 60320 C20
|
Mod de montare
|
Montaj rack
|
Rack units
|
0U
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Tensiune de intrare acceptabilă
|
100…240 V
|
Input current limits
|
20 A
|
Capacitate sarcină
|
3300 VA
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz
|
Outlet type and quantity
|
21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19
|
Mediu
Certificari produs
|
PSE
listat de UL
VCCI Categoria A
VDE
|
Standarde
|
EN 55022 Clasa A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
FCC Partea 15 clasa A
ICES-003
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…65 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
5…95 %
|
Altitudinea de depozitare
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
203,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,35 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara plumb
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Eficienta energetica optimizata
|
Produs eficient energetic
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantie contractuala
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|