|
|
|
AP8881
Rack PDU 2G, contorizat, ZeroU, 11 kW, 230 V, (36) C13 și (6) C19
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Culoare
|
Negru
|
Tip produs sau componenta
|
PDU
|
Tip PDU
|
Contorizat
|
Cord length
|
1,83 m
|
Numar de cabluri
|
1
|
Echipament furnizat
|
Ghid de instalare
Console de montare rack
Cablu de configurare serial
Ghid de siguranţă
|
Suplimentar
Input Voltage
|
400 V 3 faze
|
Inaltime
|
179,1 cm
|
Latime
|
5,6 cm
|
Output Voltage
|
230 V
|
Adancime
|
4,4 cm
|
Greutate neta
|
6,38 kg
|
Locul de montare
|
Lateral
|
Mounting preference
|
No preference
|
Input Plug Type
|
IEC 60309 16 A 3P + N + PE
IEC 60309 20 A 3P + N + PE
|
Mod de montare
|
Montaj rack
|
Rack units
|
0U
|
Compatibil USB
|
No
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
[In] curent nominal
|
16 A
|
Max line current
|
16 A
|
Input current limits
|
16 A
|
Capacitate sarcină
|
11000 VA
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz
|
Outlet type and quantity
|
36 IEC 60320 C13
6 IEC 60320 C19
|
Mediu
Certificari produs
|
VDE
|
Standarde
|
CSA C22.2 Nr. 60950
IEC 60950
UL 60950-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…65 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
5…95 %
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,02 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara plumb
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Eficienta energetica optimizata
|
Produs eficient energetic
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|