|
|
|
AP9899
Cordon de alimentare, C20 conform IEC 309 (16A), 2,5 m
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
Acest cablu conectează o ieşire IEC C19 la un conector IEC 309-16A. Acesta poate fi utilizat ca mijloc de a conecta un conector 16A IEC 309 într-un rack PDU cu prize IEC C19.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Power cord
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C20
|
Lungime cablu
|
2,50 m
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
9,5 cm
|
Latime
|
29,2 cm
|
Adancime
|
9,5 cm
|
Greutate neta
|
0,5 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Intrare
Max line current
|
16 A
|
Input current limits
|
16 A
|
Iesire
Number of power socket outlets
|
1 IEC 60309 16 A 2P + E
|
Conformitate
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…40 °C
|
Umiditate relativa
|
20…80 %
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
10…30 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
20…80 %
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
30,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,609 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
25,4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
32,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
53,2 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,12 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
143,99 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
100 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,12 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|