|
|
|
APCRBC123
Cartuș de baterie de schimb APC #123
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Replacement battery cartridge
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Echipament furnizat
|
Toţi conectorii necesari
Ghid de reciclare a bateriei
Ghid de instalare
Împachetare reutilizabilă
|
Durata de functionare & baterii
Battery Slots Empty
|
0
|
Module baterie incluse
|
0
|
Tensiunea bateriei
|
24 V
|
Cantitate RBC
|
1
|
Caracteristici fizice
Inaltime
|
7,6 cm
|
Latime
|
15,2 cm
|
Adancime
|
20,3 cm
|
Greutate neta
|
5,21 kg
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Iesire
Capacitate baterie
|
7,0 Ah
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
23,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,518 kg
|
SCC14
|
10731304284366
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|