|
|
|
APCRBC140
Cartuş de baterie de schimb APC #140
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Replacement battery cartridge
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Echipament furnizat
|
Ghid de reciclare a bateriei
|
Durata de functionare & baterii
Battery Slots Empty
|
0
|
Module baterie incluse
|
0
|
Montare dispozitiv
|
Suport baterie capsulată
|
Tensiunea bateriei
|
192 V
|
Informatii suplimentare
|
Fiecare APCRBC140 consta din 2 module de baterii, asa cum se afiseara in imaginea produsului
|
Cantitate RBC
|
1
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
12,2 cm
|
Latime
|
19,7 cm
|
Adancime
|
59,7 cm
|
Greutate neta
|
34,55 kg
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fara condensare
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…45 °C
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 % fara condensare
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
22,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
78,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
37,27 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|