|
|
|
APVS9601
Easy UPS On-Line SRVS Network Management Card, with direct SNMP connection
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 31, 2023
|
|
|
|
|
Prezentare generala
Prezentare
|
Network management card that remotely monitors and controls Schneider Electric Easy UPS.UPS management accessory that provides contact closures for remote monitoring.
|
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
UPS network management cards
|
Port protocol de comunicatie
|
TCP/IP
SNMP v1
SNMP v2
SNMP v3
UDP (User Datagram Protocol)
|
Echipament furnizat
|
CD cu software
Manual de utilizare
|
Gama de produse
|
Easy UPS 1Ph Management Accessory Cards & Management Software
|
Suplimentar
Interfata fizica
|
1 Ethernet port 10/100BASE-T, rata de transmisie: 10/100 Mbit/s
RJ45
|
Semnalizare locala
|
Pentruport communication at 100 Mbps LED (verde)
Pentruport communication at 10 Mbps LED (galben)
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…45 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fara condensare
|
Caracteristici fizice
Inaltime
|
1,5 cm
|
Latime
|
4,7 cm
|
Adancime
|
2,3 cm
|
Greutate neta
|
0,11 kg
|
Mod de montare
|
-
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,900 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
130,700 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
56
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
7,954 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
224
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
39,817 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|