|
|
|
ATS01N106FT
demaror Progresiv pentru Motor Asincron, Ats01, 6 A, 110, 480V, 0.75, 3 Kw
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altistart 01
|
Tip produs sau componenta
|
Declansator lent
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
|
Aplicatie specifica produsului
|
Aparat simplu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ATS01
|
Numar faze in retea
|
1 fază
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
110...480 V - 10...10 %
|
Putere motor kW
|
3 kW, 3 faze la 400 V
0,75 kW, 3 faze la 230 V
1,1 kW, 3 faze la 230 V
2,2 kW, 3 faze la 400 V
0,75 kW, 1 fază la 230 V
|
Putere motor hp
|
1 CP, 3 faze la 230 V
2 CP, 3 faze la 460 V
3 CP, 3 faze la 460 V
0,5 CP, 3 faze la 210 V
1,5 CP, 3 faze la 230 V
|
Curent nominal demaror
|
6 A
|
Categorie de utilizare
|
AC-53B conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
|
Consum de curent
|
30 A la sarcină nominală
|
Tip de pornire
|
Pornire cu rampa de tensiune
|
Puterea disipata in W
|
1 W la sarcină nominală şi la sfârşitul pornirii
31 W în starea de tranziţie
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Cu radiator
|
Functie disponibila
|
Sunt integrat
|
Limite tensiune de alimentare
|
99…528 V
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Frecventa retea electrica
|
47.5...63 Hz
|
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Tensiune circuit de comanda
|
110 V c.a. +/- 10 % la 30 mA
24 V c.a./c.c. +/- 10 % la 25 mA
240 V c.a. +/- 10 % la 65 mA
|
Ora de pornire
|
1 s / 100
5 s / 20
Reglabil de la 1 la 5 s
|
Cuplu initial
|
30...80 % din cuplul initial al motorului conectat direct la linia de alimentare
|
Curent iesire discreta
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Cuplu de strangere
|
0,8 N.m
|
Conexiune electrica
|
Bornă - rigid 1 2.5 mm² AWG 14 circuit de comanda
Bornă - rigid cu pini 1 2.5 mm² AWG 14 circuit de alimentare
Bornă - rigid fara terminale de cablu 2 1 mm² AWG 17 circuit de comanda
Bornă - rigid fara terminale de cablu 2 1 mm² AWG 17 circuit de alimentare
Bornă - flexibil cu pini 1 2.5 mm² AWG 14 circuit de comanda
Bornă - flexibil cu pini 1 2.5 mm² AWG 14 circuit de alimentare
Bornă - flexibil fara terminale de cablu 1 2.5 mm² AWG 14 circuit de comanda
Bornă - flexibil fara terminale de cablu 1 2.5 mm² AWG 14 circuit de alimentare
Bornă - flexibil cu pini 2 0.75 mm² AWG 18 circuit de comanda
Bornă - flexibil cu pini 2 0.75 mm² AWG 18 circuit de alimentare
Bornă - flexibil fara terminale de cablu 2 1 mm² AWG 17 circuit de comanda
Bornă - flexibil fara terminale de cablu 2 1 mm² AWG 17 circuit de alimentare
|
Marcaj
|
CE
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Inaltime
|
100 mm
|
Latime
|
23 mm
|
Adancime
|
100 mm
|
Greutate neta
|
0,16 kg
|
Cod compatibilitate
|
ATS01N1
|
Motor power range AC-3
|
0,55…1 kW la 200…240 V 3 faze
1,1…2 kW la 380…440 V 3 faze
0,55…1 kW la 200…240 V 1 fază
1,1…2 kW la 200…240 V 3 faze
2,2…3 kW la 380…440 V 3 faze
|
Tip demaror motor
|
Soft starter
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii conduse şi radiate nivel B conformitate cu CISPR 11
Emisii conduse şi radiate nivel B conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate EMC nivel 3 conformitate cu EN 50082-1
Imunitate EMC nivel B conformitate cu EN 50082-2
Armonici nivel 3 conformitate cu IEC 1000-3-2
Armonici nivel 3 conformitate cu IEC 1000-3-4
Imunitate la interferenţe conduse cauzate de câmpurile radioelectrice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Microîntreruperi şi fluctuaţii ale tensiunii conformitate cu IEC 61000-4-11
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificari produs
|
C-Tick
CCC
CSA
UL
GOST
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
|
Temperatura de depozitare
|
-25…70 °C conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
> 1000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
178,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,715 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|