|
|
|
ATS01N212RT
Soft Starter pentru Motor Asincron, Ats01, 12 A, 460, 480 V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altistart 01
|
Tip produs sau componenta
|
Declansator lent
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
|
Aplicatie specifica produsului
|
Aparat simplu
|
Nume scurt al dispozitivului
|
ATS01
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
460...480 V - 10...10 %
|
Putere motor hp
|
7,5 CP, 3 faze la 460...480 V
|
Curent nominal demaror
|
12 A
|
Categorie de utilizare
|
AC-53B conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
|
Consum de curent
|
60 A la sarcină nominală
|
Tip de pornire
|
Pornire cu rampa de tensiune
|
Puterea disipata in W
|
4 W la sarcină nominală şi la sfârşitul pornirii
124 W în starea de tranziţie
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Cu radiator
|
Functie disponibila
|
Sunt integrat
|
Limite tensiune de alimentare
|
414…528 V
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 5...5 %
|
Frecventa retea electrica
|
47.5...63 Hz
|
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Tensiune circuit de comanda
|
Inclus în demaror
|
Ora de pornire
|
Reglabil de la 1 la 10 s
|
Simbol timp decelerare
|
Reglabil de la 1 la 10 s
|
Cuplu initial
|
30...80 % din cuplul initial al motorului conectat direct la linia de alimentare
|
Tip de intrare discreta
|
Logic (LI1, LI2, BOOST) stop, run şi susţinere a funcţiei de pornire <= 8 mA 27 kOhm
|
Tensiune de intrare discreta
|
24...40 V
|
Logica de intrare discreta
|
Pozitiv LI1, LI2, BOOST < 5 V şi <= 0.2 mA > 13 V, >= 0.5 mA
|
Curent iesire discreta
|
2 A DC-13
3 A AC-15
|
Tip de iesire discreta
|
Logică colector deschis LO1 sfârşitul semnalului de pornire
Ieşiri releu R1A, R1C nu
|
Tensiune iesire discreta
|
24 V (limitele tensiunii: 6...30 V) logică colector deschis
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la 6 V c.c. pentru ieşiri releu
|
Curent maxim de comutatie
|
Ieşiri releu 2 A la 250 V c.a. cos phi = 0.5 si stanga/dreapta = 20 ms inductiv sarcina
Ieşiri releu 2 A la 30 V c.c. cos phi = 0.5 si stanga/dreapta = 20 ms inductiv sarcina
|
Tip afisaj
|
1 LED (verde) pentru starter alimentat
1 LED (galben) pentru tensiunea nominală atinsă
|
Cuplu de strangere
|
1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
|
Conexiune electrica
|
Clemă 4 mm cu şurub - rigid 1 1...10 mm² AWG 8 circuit de alimentare
Conector cu surub - rigid fara terminale de cablu 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuit de comanda
Clemă 4 mm cu şurub - rigid 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de alimentare
Conector cu surub - rigid 2 0.5...1 mm² AWG 17 circuit de comanda
Conector cu surub - flexibil cu pini 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuit de comanda
Clemă 4 mm cu şurub - flexibil fara terminale de cablu 1 1.5...10 mm² AWG 8 circuit de alimentare
Conector cu surub - flexibil fara terminale de cablu 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 circuit de comanda
Clemă 4 mm cu şurub - flexibil cu pini 2 1...6 mm² AWG 10 circuit de alimentare
Clemă 4 mm cu şurub - flexibil fara terminale de cablu 2 1.5...6 mm² AWG 10 circuit de alimentare
Conector cu surub - flexibil fara terminale de cablu 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 circuit de comanda
|
Marcaj
|
CE
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Inaltime
|
124 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
131 mm
|
Greutate neta
|
0,42 kg
|
Cod compatibilitate
|
ATS01N2
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii conduse şi radiate nivel B conformitate cu CISPR 11
Emisii conduse şi radiate nivel B conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate EMC nivel 3 conformitate cu EN 50082-1
Imunitate EMC nivel B conformitate cu EN 50082-2
Armonici nivel 3 conformitate cu IEC 1000-3-2
Armonici nivel 3 conformitate cu IEC 1000-3-4
Imunitate la interferenţe conduse cauzate de câmpurile radioelectrice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Microîntreruperi şi fluctuaţii ale tensiunii conformitate cu IEC 61000-4-11
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certificari produs
|
UL
CSA
CCC
C-Tick
GOST
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 13…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 3…13 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu EN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu declasarea curentului cu 2 % pe °C)
|
Temperatura de depozitare
|
-25…70 °C conformitate cu EN/IEC 60947-4-2
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
> 1000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
529,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
14
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
7,960 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|