|
|
|
ATS22C11S6
Soft Starter Ats22 Comanda 220V Forta 230V(30Kw)/400, 440V(55Kw)/500V(75Kw)
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altistart 22
|
Tip produs sau componenta
|
Declansator lent
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
|
Aplicatie specifica produsului
|
Pumps and fans
|
Nume componenta
|
ATS22
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
230...600 V - 15...10 %
|
Putere motor kW
|
55 kW 400 V
55 kW 440 V
30 kW 230 V
75 kW 500 V
|
Setare initiala curent
|
96 A
|
Puterea disipata in W
|
73 W pentru aplicaţii standard
|
Categorie de utilizare
|
AC-53A
|
Tip de pornire
|
Start cu control cuplu (curent limitat la 3.5 In)
|
Curent nominal demaror
|
110 A pentru conectare în linia de alimentare a motorului pentru aplicaţii standard
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Suplimentar
Stil de asamblare
|
Cu radiator
|
Functie disponibila
|
Bypass intern
|
Limite tensiune de alimentare
|
195…660 V
|
Frecventa de alimentare
|
50...60 Hz - 10...10 %
|
Frecventa retea electrica
|
45...66 Hz
|
Conexiune dispozitiv
|
In linia de alimentare a motorului
|
Tensiune circuit de comanda
|
230 V - 15...10 % 50/60 Hz
|
Consum circuit de comanda
|
20 W
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Tip de iesire discreta
|
Ieşiri releu R1 230 V funcţionare, alarmă, declanşat, oprit, pornit, gata I/D
Ieşiri releu R2 230 V funcţionare, alarmă, declanşat, oprit, pornit, gata I/D
|
Curentul minim de comutare
|
100 mA la 12 V c.c. (ieşiri releu)
|
Curent maxim de comutatie
|
5 A 250 V c.a. rezistiv 1 ieşiri releu
5 A 30 V c.c. rezistiv 1 ieşiri releu
2 A 250 V c.a. inductiv 0,4 20 ms ieşiri releu
2 A 30 V c.c. inductiv 7 ms ieşiri releu
|
Numar intrare discreta
|
3
|
Tip de intrare discreta
|
(LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 4.3 kOhm
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V <= 30 V
|
Logica de intrare discreta
|
Logică pozitivă LI1, LI2, LI3 < 5 V şi <= 2 mA > 11 V, >= 5 mA
|
Curent de iesire
|
0.4...1 Icl reglabil
|
Intrare sonda PTC
|
750 Ohm
|
Port protocol de comunicatie
|
Modbus
|
Tipul conectorului
|
1 RJ45
|
Legatura date de comunicare
|
Serial
|
Interfata fizica
|
Coborare multipla RS485
|
Rata de transmisie
|
4800, 9600 sau 19200 bps
|
Dispozitiv instalat
|
31
|
Tip de protectie
|
Defect fază linie
Protectie termica motor
Protectie termica starter
|
Marcaj
|
CE
|
Tip de racire
|
Convectie fortata
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Inaltime
|
356 mm
|
Latime
|
150 mm
|
Adancime
|
229,5 mm
|
Greutate neta
|
18 kg
|
Motor power range AC-3
|
30…50 kW la 200…240 V 3 faze
55…100 kW la 380…440 V 3 faze
55…100 kW la 480…500 V 3 faze
|
Tip demaror motor
|
Soft starter
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii conduse şi radiate nivel A conformitate cu IEC 60947-4-2
Unde oscilante amortizate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-12
Descărcare electrostatică nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Imunitate la tranzienţi electrici nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Impuls de tensiune/curent nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Standarde
|
IEC 60947-4-2
|
Certificari produs
|
CCC
C-Tick
UL
CSA
GOST
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Nivel de zgomot
|
56 dB
|
Grad de poluare
|
Nivelul 2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fără condens sau picături de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…40 °C (fără declasare)
40…60 °C (cu declasarea curentului 2.2 % per °C)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
> 1000...< 2000 m cu declasarea curentului cu 2.2 % pentru fiecare 100 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
33,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
41,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
12,9 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
73,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
64,6 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|