Putere aparenta
|
105,3 kVA la 380 V
|
Curent la iesire continuu
|
160 A la 380 V
160 A la 460 V
|
Curent tranzitoriu maxim
|
176 A pentru 60 s
|
Frecventa de iesire a convertizorului
|
0,5…200 Hz
|
Gama de viteza
|
1…10
|
Precizie viteza
|
+/- 10 % din alunecarea nominală 0.2 Tn la Tn
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentare magistrală c.c. 1 LED (rosu)
|
Tensiune de iesire
|
<= tensiunea de alimentare
|
Izolatie
|
Electrical between power and control
|
Tip de cablu
|
Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 90 °C / XLPE/EPR
Fără kit de montare 1 fir(e)IEC cable la 45 °C, cupru 70 °C / PVC
Cu kit UL Tip 1 3 fir(e)cablu UL 508 la 40 °C, cupru 75 °C / PVC
|
Conexiune electrica
|
VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES borna 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T borna 150 mm² (300 kcmil)
|
Cuplu de strangere
|
0,6 N.m (VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
41 N.m, 360 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T)
|
Alimentare
|
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 A, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă 24 V c.c. (21…27 V), <200 A, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Perioada de esantionare
|
2 ms +/- 0.5 ms F discret
2 ms +/- 0.5 ms R discret
2 ms +/- 0.5 ms RES discret
3,5 ms +/- 0.5 ms VIA analogic
22 ms +/- 0.5 ms VIB analogic
|
Timp de raspuns
|
FM 2 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru analogic iesiri
FLA, FLC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
FLB, FLC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
RY, RC 7 ms, toleranţă +/- 0.5 ms pentru discret iesiri
|
Precizie
|
+/- 0.6 % (VIA) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 0.6 % (VIB) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
+/- 1 % (FM) pentru o variaţie a temperaturii 60 °C
|
Eroare de liniaritate
|
VIA +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
VIB +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru interior
FM +/- 0,2 % pentru ieşire
|
Tip iesire analogica
|
FM tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c., impedanţă: 7620 Ohm, rezoluţie 10 bits
FM curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă: 970 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Tip de iesire discreta
|
Releu cu logică configurabilă (FLA, FLC) nu - 100000 cic
Releu cu logică configurabilă (FLB, FLC) NC - 100000 cic
Releu cu logică configurabilă (RY, RC) nu - 100000 cic
|
Curentul minim de comutare
|
3 mA la 24 V c.c. pentru releu cu logică configurabilă
|
Curent maxim de comutatie
|
5 A la 250 V c.a. pornit rezistiv sarcina - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
5 A la 30 V c.c. pornit rezistiv sarcina - cos phi = 1 - L/R = 0 ms (FL, R)
2 A la 250 V c.a. pornit inductiv sarcina - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
2 A la 30 V c.c. pornit inductiv sarcina - cos phi = 0.4 - L/R = 7 ms (FL, R)
|
Tip de intrare discreta
|
F programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
R programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
RES programabile 24 V c.c., cu nivel 1 PLC, impedanţă: 4700 Ohm
|
Logica de intrare discreta
|
Logica pozitiva (sursa) (F, R, RES), <= 5 V (stare 0), >= 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (F, R, RES), >= 16 V (stare 0), <= 10 V (stare 1)
|
Rigiditate dielectrica
|
3535 V c.c. între pământ şi terminelele de forţă
5092 V c.c. între terminalele de comandă şi de forţă
|
Rezistenta de izolatie
|
>= 1 MΩ 500 V c.c. pentru 1 minut
|
Rezolutia frecventei
|
Unitate de afisare 0.1 Hz
Intrare analogică 0.024/50 Hz
|
Serviciu de comunicare
|
Identificare dispozitiv de citire (43)
Scriere un sigur registru (06)
Setare expirare de la 0,1 la 100 s
Monitorizare cu posibilitate de inhibare
Citire registre pastrate (03) maxim 2 cuvinte
Scriere registre multiple (16) maxim 2 cuvinte
|
Card optional
|
Card de comunicatie pentru LonWorks
|
Puterea disipata in W
|
1945 W
|
Flux de aer
|
666 m3/h
|
Functionalitate
|
Mid
|
Aplicatie specifica
|
HVAC
|
Variable speed drive application selection
|
Building - HVAC compressor for scroll
Building - HVAC fan
Building - HVAC pump
|
Motor power range AC-3
|
55…100 kW la 380…440 V 3 faze
55…100 kW la 480…500 V 3 faze
|
Tip demaror motor
|
Variable speed drive
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Numarul intrarii analogice
|
2
|
Tip de intrare analogica
|
VIA tensiune configurabilă cu microîntrerupătoare 0...10 V c.c. 24 V max, impedanţă: 30000 Ohm, rezoluţie 10 bits
VIB tensiune configurabilă 0...10 V c.c. 24 V max, impedanţă: 30000 Ohm, rezoluţie 10 bits
VIB sondă PTC configurabilă 0...6 senzori, impedanţă: 1500 Ohm
VIA curent configurabil cu microîntrerupătoare 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Numarul iesirii analogice
|
1
|
Interfata fizica
|
RS 485 cu 2 fire
|
Tipul conectorului
|
1 open style
1 RJ45
|
Rata de transmisie
|
9600 bps sau 19200 bps
|
Cadrul de transmisie
|
RTU
|
Numarul de adrese
|
1…247
|
Format date
|
8 biti, 1 oprire, par-impar sau fara paritate configurabila
|
Tip de polarizare
|
Fara impedanta
|
Profil de control al motorului asincron
|
Raport tensiune/frecvenţă, 5 puncte
Raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f
Raport tensiune/frecventa, compensare automata IR (U/f + Uo automat)
Raport tensiune/frecvenţă, 2 puncte
Control vectorial de flux fără senzor, standard
|
Precizie cuplu
|
+/- 15 %
|
Cuplu excesiv tranzitoriu
|
120 % cuplul nominal al motorului +/- 10 % pentru 60 s
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Automatin functie de sarcina
Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 3200 s
|
Compensare alunecare motor
|
Indisponibilin comanda motorului cu raport tensiune/frecventa
Automat indiferent de sarcina
Reglabil
|
Frecventa de comutare
|
6...16 kHz reglabil
8...16 kHz cu
|
Frecventa de comutare nominala
|
8 kHz
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Frecventa retea electrica
|
47.5...63 Hz
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
22 kA
|
Tip de protectie
|
Protectie la supraincalzire variator
Etapă termică variator
Scurtcircuit între fazele motorului variator
Întrerupere fază intrare variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Protecţie la depăşirea limitei de viteză variator
Supratensiune sau scăderea tensiunii reţelei de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Protecţie la pierderea fazei de intrare variator
Protectie termica motor
Întrerupere fază motor motor
Cu sonde PTC motor
|
Latime
|
320 mm
|
Inaltime
|
630 mm
|
Adancime
|
290 mm
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 în partea de sus cu placă obturatoare pe capac conformitate cu IEC 61800-5-1
IP20 în partea de sus cu placă obturatoare pe capac conformitate cu SR EN 60529
IP21 conformitate cu IEC 61800-5-1
IP21 conformitate cu SR EN 60529
IP41 în partea de sus conformitate cu IEC 61800-5-1
IP41 în partea de sus conformitate cu SR EN 60529
|
Rezistenta la vibratii
|
1.5 mm (f= 3…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-8
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Caracteristica de mediu
|
Clasele 3C1 conformitate cu IEC 60721-3-3
Clasele 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Nivel de zgomot
|
63,7 dB conformitate cu 86/188/EEC
|
Altitudinea de functionare
|
1000...3000 m limitat la 2000 m pentru reţele distribuite cu centură de legare la pământ cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
<= 1000 m fără declasare
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
5…95 % fără stropi de apă conformitate cu IEC 60068-2-3
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…40 °C (fără declasare)
40…50 °C (cu)
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Certificari produs
|
UL
NOM 117
C-Tick
CSA
|
Marcaj
|
CE
|
Standarde
|
IEC 61800-3 categoria C3
IEC 61800-3 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C3
IEC 61800-3
UL Tip 1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C3
IEC 61800-3 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C1
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C2
EN 61800-3 categoria C3
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C2
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C3
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C3
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C1
IEC 61800-3 mediu 1 categoria C2
EN 55011 clasa A, grupa 1
IEC 61800-3 mediu 2 categoria C1
|
Stil de asamblare
|
Cu radiator
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Bucla de reglare
|
Regulator PI reglabil
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|