Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Filtru EMC
|
Fara filtru EMC
|
Tip de racire
|
Ventilator integrat
|
Port protocol de comunicatie
|
Modbus
|
Tipul conectorului
|
RJ45 (pe partea frontala) pentru Modbus
|
Interfata fizica
|
RS 485 cu 2 fire pentru Modbus
|
Cadrul de transmisie
|
RTU pentru Modbus
|
Rata de transmisie
|
4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
|
Numar de adrese
|
1…247 pentru Modbus
|
Serviciu de comunicare
|
Read holding registers (03) 29 words
Scriere un sigur registru (06) 29 words
Write multiple registers (16) 27 words
Read/write multiple registers (23) 4/4 words
Identificare dispozitiv de citire (43)
|
Curent de linie
|
8,8 A la 380 V (pentru sarcini grele)
7,2 A la 460 V (pentru sarcini grele)
|
Putere aparenta
|
5,7 kVA la 460 V (pentru sarcini grele)
|
Isc curent de scurtcircuit prezumat
|
5 kA ( pentru sarcini grele )
|
Curent la iesire continuu
|
5,5 A pentru sarcini grele
|
Curent tranzitoriu maxim
|
8,3 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
|
Puterea disipata in W
|
75,5 W, at In (pentru sarcini grele)
|
Frecventa de iesire a convertizorului
|
0,5…400 Hz
|
Frecventa de comutare nominala
|
4 kHz
|
Frecventa de comutare
|
2...12 kHz reglabil
|
Gama de viteza
|
1…20 pentru motor asincron
|
Cuplu excesiv tranzitoriu
|
170…200 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
|
Cuplu de franare
|
Up to 150 % of nominal motor torque cu rezistenţă de frânare
Pana la 70% din cuplul nominal al motorului fără rezistenţă de frânare
|
Profil de control al motorului asincron
|
Raport tensiune/frecventa (V/f)
Raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f
Sensorless vector control (SVC)
|
Compensare alunecare motor
|
Reglabil
|
Tensiune de iesire
|
380...460 V trifazic
|
Conexiune electrica
|
Borna, capacitate de prindere: 1.5...2.5 mm², AWG 16...AWG 14 (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
|
Cuplu de strangere
|
0,8…1 N.m
|
Izolatie
|
Electricintre alimentare si control
|
Alimentare
|
Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă 5 V (4,75…5,25 V)c.c., <10 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Sursă internă pentru intrările logice 24 V (20,4…28,8 V)c.c., <100 mA cu protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
|
Numarul intrarii analogice
|
1
|
Tip de intrare analogica
|
Curent configurabil AI1 0...20 mA 250 Ohm
Tensiune configurabilă AI1 0...10 V 30 kOhm
Tensiune configurabilă AI1 0...5 V 30 kOhm
|
Numar intrare discreta
|
4
|
Tip de intrare discreta
|
Programabile LI1...LI4 24 V 18...30 V
|
Logica de intrare discreta
|
Logica negativa (derivatie), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1), impedanta de intrare 3.5 kOhm
Logica pozitiva (sursa), 0...< 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
|
Perioada de esantionare
|
10 ms pentru ieşire analogică
20 ms, toleranţă +/- 1 ms pentru intrare logica
|
Eroare de liniaritate
|
+/- 0.3 % of maximum value pentru ieşire analogică
|
Numarul iesirii analogice
|
1
|
Tip iesire analogica
|
AO1 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.a. 0...10 V 0…0,02 A, impedanţă: 470 Ohm, rezoluţie 8 biti
AO1 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 800 Ohm, rezoluţie 8 biti
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Tip de iesire discreta
|
Ieşire logică LO+, LO-
Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
|
Curentul minim de comutare
|
5 mA la 24 V c.c. pentru releu logic
|
Curent maxim de comutatie
|
2 A la 250 V c.a. pornit inductiv sarcina cos phi = 0,4 L/R = 7 ms pentru releu logic
2 A la 30 V c.c. pornit inductiv sarcina cos phi = 0,4 L/R = 7 ms pentru releu logic
3 A la 250 V c.a. pornit rezistiv sarcina cos phi = 1 L/R = 0 ms pentru releu logic
4 A la 30 V c.c. pornit rezistiv sarcina cos phi = 1 L/R = 0 ms pentru releu logic
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Linear from 0...999.9 s
S
U
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c., <30 s
|
Tip de protectie
|
Supratensiune în linia de alimentare
Scăderea tensiunii de alimentare
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ
Protectie la supraincalzire
Scurtcircuit între fazele motorului
Against input phase loss in three-phase
Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
|
Rezolutia frecventei
|
Intrare analogică convertor A/D, 10 biţi
Unitate de afisare 0.1 Hz
|
Constanta de timp
|
20 ms +/- 1 ms pentru schimbarea referinţei
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Inaltime
|
143 mm
|
Latime
|
105 mm
|
Adancime
|
151 mm
|
Greutate neta
|
1,1 kg
|
Frecventa de alimentare
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Destinatie produs
|
Motoare asincrone
|