Numar intrare discreta
|
7
|
Tip de intrare discreta
|
STO cuplu de siguranţă, 24 V c.c., impedanţă: 1.5 kOhm
DI1...DI6 logic inputs, 24 V c.c. (30 V)
DI5 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (30 V)
|
Logica de intrare discreta
|
Logica pozitiva (sursa)
Logica negativa (derivatie)
|
Numar iesire discreta
|
3
|
Tip de iesire discreta
|
Colector deschis DQ+ 0…1 kHz 30 V c.c. 100 mA
Colector deschis DQ- 0…1 kHz 30 V c.c. 100 mA
|
Numarul intrarii analogice
|
3
|
Tip de intrare analogica
|
AI1 tensiune 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 10 bits
AI2 tensiune diferenţială bipolară +/- 10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 10 bits
AI3 curent 0...20 mA (sau 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA sau alte configuraţii), impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Numarul iesirii analogice
|
1
|
Tip iesire analogica
|
Curent configurabil soft AQ1 0...20 mA 800 Ohm, rezoluţie 10 bits
Tensiune configurabilă soft AQ1 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
|
Tip releu iesire
|
Configurable relay logic R1A 1 NO 100000 cic
Configurable relay logic R1B 1 NC 100000 cic
Configurable relay logic R1C
Configurable relay logic R2A 1 NO 100000 cic
Configurable relay logic R2C
|
Curent maxim de comutatie
|
Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.
Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
|
Curentul minim de comutare
|
Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA la 24 V c.c.
|
Metoda de acces
|
Slave CANopen
|
4 quadrant operation possible
|
Adevarat
|
Profil de control al motorului asincron
|
Raport tensiune/frecvenţă, 5 puncte
Control vectorial de flux fără senzor, standard
Raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f
Controlul vectorului fluxului fara senzor - Economie de energie
Raport tensiune/frecvenţă, 2 puncte
|
Profil de control al motorului sincron
|
Control vectorial fără senzori
|
Cuplu excesiv tranzitoriu
|
170…200 % cuplul nominal al motorului
|
Frecventa maxima de iesire
|
0,599 kHz
|
Rampe de accelerare si decelerare
|
Liniar
U
S
CUS
Comutarea rampelor
Adaptarea rampei de accelerare/decelerare
Oprire automată prin injecţie de c.c. pentru accelerare/decelerare
|
Compensare alunecare motor
|
Automat indiferent de sarcina
Reglabil 0...300 %
Indisponibilin raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte)
|
Frecventa de comutare
|
2...16 kHz reglabil
4...16 kHz cu
|
Frecventa de comutare nominala
|
4 kHz
|
Franare sau imobil
|
Cu injectie c.c.
|
Brake chopper integrated
|
Adevarat
|
Curent de linie
|
2,8 A la 380 V (pentru sarcini grele)
2,2 A la 500 V (pentru sarcini grele)
|
Curent maxim de intrare
|
2,8 A
|
Maximum output voltage
|
500 V
|
Putere aparenta
|
1,9 kVA la 500 V (pentru sarcini grele)
|
Frecventa retea electrica
|
50...60 Hz
|
Relative symmetric network frequency tolerance
|
5 %
|
Curent de scurtcircuit prezumat Isc
|
5 kA
|
Base load current at high overload
|
7,1 A
|
Puterea disipata in W
|
Ventilator 27,0 W la 380 V 4 kHz
|
Cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS)
|
Adevarat
|
Cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Position (SP)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe programmable logic
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1)
|
Adevarat
|
Cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe torque off (STO)
|
Adevarat
|
Cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP)
|
Fals
|
Cu functia de siguranta Safe Direction (SDI)
|
Fals
|
Tip de protectie
|
Întrerupere fază intrare variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Protectie la supraincalzire variator
Scurtcircuit între fazele motorului variator
Protectie termica variator
|
Latime
|
105,0 mm
|
Inaltime
|
142,0 mm
|
Adancime
|
158,0 mm
|
Greutate neta
|
1,2 kg
|
Pozitie de operare
|
Vertical +/- 10 grade
|
Certificari produs
|
UE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
|
Marcaj
|
CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
|
Standarde
|
IEC 61800-5-1
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
|
Clasa de mediu (in timpul functionarii)
|
Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
|
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii)
|
150 m/s² la 11 ms
|
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii)
|
10 m/s² la 13...200 Hz
|
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii)
|
1.5 mm la 2...13 Hz
|
Permitted relative humidity (during operation)
|
Class 3K5 according to EN 60721-3
|
Volumul aerului de racire
|
18,0 m3/h
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Bucla de reglare
|
Regulator PID reglabil
|
Precizie viteza
|
+/- 10 % din alunecarea nominală 0.2 Tn la Tn
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura de transport a aerului ambiental
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C fără declasare
50…60 °C cu
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|