Schneider-Electric Romania Promelek
 
ATV320U22M2B
ATV320U22M2B
Variator de viteza ATV320 Book, 2.2 kW, 200...240 V, monofazat
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar Machine ATV320
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Maşini complexe
Varianta Standard version
Formatul unitatii Book
Mod de montare Cabinet mount
Port protocol de comunicatie Serial Modbus
CANopen
Card optional Modul de comunicare, CANopen
Modul de comunicare, EtherCAT
Modul de comunicare, Profibus DP V1
Modul de comunicare, PROFINET
Modul de comunicare, Ethernet Powerlink
Modul de comunicare, Ethernet/IP
Modul de comunicare, DeviceNet
[Us] tensiune nominala de alimentare 200...240 V - 15...10 %
Curent nominal de iesire 11,0 A
Putere motor kW 2,2 kW pentru pentru sarcini grele
Filtru EMC Clasa C2 filtru EMC integrat
Grad de protectie IP IP20
Suplimentar
Numar intrare discreta 7
Tip de intrare discreta STO cuplu de siguranţă, 24 V c.c., impedanţă: 1.5 kOhm
DI1...DI6 logic inputs, 24 V c.c. (30 V)
DI5 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (30 V)
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa)
Logica negativa (derivatie)
Numar iesire discreta 3
Tip de iesire discreta Colector deschis DQ+ 0…1 kHz 30 V c.c. 100 mA
Colector deschis DQ- 0…1 kHz 30 V c.c. 100 mA
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1 tensiune 0...10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 10 bits
AI2 tensiune diferenţială bipolară +/- 10 V c.c., impedanţă: 30 kOhm, rezoluţie 10 bits
AI3 curent 0...20 mA (sau 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA sau alte configuraţii), impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 10 bits
Numarul iesirii analogice 1
Tip iesire analogica Curent configurabil soft AQ1 0...20 mA 800 Ohm, rezoluţie 10 bits
Tensiune configurabilă soft AQ1 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Tip releu iesire Configurable relay logic R1A 1 NO 100000 cic
Configurable relay logic R1B 1 NC 100000 cic
Configurable relay logic R1C
Configurable relay logic R2A 1 NO 100000 cic
Configurable relay logic R2C
Curent maxim de comutatie Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Relay output R1A, R1B, R1C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 250 V c.a.
Relay output R2A, R2C pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 5 A la 30 V c.c.
Curentul minim de comutare Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C 5 mA la 24 V c.c.
Metoda de acces Slave CANopen
4 quadrant operation possible Adevarat
Profil de control al motorului asincron Raport tensiune/frecvenţă, 5 puncte
Control vectorial de flux fără senzor, standard
Raport tensiune/frecvenţă - economie de energie, pătratic U/f
Controlul vectorului fluxului fara senzor - Economie de energie
Raport tensiune/frecvenţă, 2 puncte
Profil de control al motorului sincron Control vectorial fără senzori
Cuplu excesiv tranzitoriu 170…200 % cuplul nominal al motorului
Frecventa maxima de iesire 0,599 kHz
Rampe de accelerare si decelerare Liniar
U
S
CUS
Comutarea rampelor
Adaptarea rampei de accelerare/decelerare
Oprire automată prin injecţie de c.c. pentru accelerare/decelerare
Compensare alunecare motor Automat indiferent de sarcina
Reglabil 0...300 %
Indisponibilin raport tensiune/frecventa (2 sau 5 puncte)
Frecventa de comutare 2...16 kHz reglabil
4...16 kHz cu
Frecventa de comutare nominala 4 kHz
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Brake chopper integrated Adevarat
Curent de linie 23,9 A la 200 V (pentru sarcini grele)
20,1 A la 240 V (pentru sarcini grele)
Curent maxim de intrare 23,9 A
Maximum output voltage 240 V
Putere aparenta 4,8 kVA la 240 V (pentru sarcini grele)
Frecventa retea electrica 50...60 Hz
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 1 kA
Base load current at high overload 14,3 A
Puterea disipata in W Ventilator 98,0 W la 200 V 4 kHz
Cu functia de siguranta Safely Limited Speed (SLS) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe brake management (SBC/SBT) Fals
Cu functia de siguranta Safe Operating Stop (SOS) Fals
Cu functia de siguranta Safe Position (SP) Fals
Cu functia de siguranta Safe programmable logic Fals
Cu functia de siguranta Safe Speed Monitor (SSM) Fals
Cu functia de siguranta Safe Stop 1 (SS1) Adevarat
Cu functia de siguranta Safe Stop 2 (SS2) Fals
Cu functia de siguranta Safe torque off (STO) Adevarat
Cu functia de siguranta Safely Limited Position (SLP) Fals
Cu functia de siguranta Safe Direction (SDI) Fals
Tip de protectie Întrerupere fază intrare variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Protectie la supraincalzire variator
Scurtcircuit între fazele motorului variator
Protectie termica variator
Latime 60 mm
Inaltime 325,0 mm
Adancime 245,0 mm
Greutate neta 2,9 kg
Mediu
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
Certificari produs UE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Marcaj CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Standarde IEC 61800-5-1
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conformitate cu IEC 61000-4-11
Clasa de mediu (in timpul functionarii) Clasa 3C3 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Clasa 3S2 in conformitate cu IEC 60721-3-3-3
Acceleratia maxima in cazul unui impact de soc (in timpul functionarii) 150 m/s² la 11 ms
Acceleratia maxima sub tensiune de vibratie (in timpul functionarii) 10 m/s² la 13...200 Hz
Deformarea maxima sub sarcină vibratorie (in timpul functionarii) 1.5 mm la 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Volumul aerului de racire 11,3 m3/h
Categorie de supratensiune III
Bucla de reglare Regulator PID reglabil
Precizie viteza +/- 10 % din alunecarea nominală 0.2 Tn la Tn
Grad de poluare 2
Temperatura de transport a aerului ambiental -25…70 °C
Temperatura ambientala de utilizare -10…50 °C fără declasare
50…60 °C cu
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,600 cm
Latime prima forma de impachetare 27,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 32,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,700 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 67,000 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Posibilitate de upgrade Componente cu upgrade disponibile
Garantie contractuala
Garantie 18 luni