Schneider-Electric Romania Promelek
 
ATV650D75N4E
ATV650D75N4E
Unitate cu viteza variabila, ATV650, 75kW, 100HP, 480-480V, IP55, comutator deconectare
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Altivar Process ATV600
Tip produs sau componenta Variator de viteza
Aplicatie specifica produsului Process and utilities
Nume scurt al dispozitivului ATV650
Varianta With disconnect switch
Destinatie produs Motoare asincrone
Motoare sincrone
Filtru EMC Integrat cu 150 m conformitate cu IEC 61800-3 category C3
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
IP55 conformitate cu IEC 61800-5-1
[Us] tensiune de alimentare nominala 380...480 V
Tip de racire Convectie fortata
Frecventa de alimentare 50...60 Hz - 5...5 %
[Us] tensiune nominala de alimentare 380...480 V - 15...10 %
Putere motor kW 55 kW (pentru sarcini grele)
75 kW (serviciu normal)
Putere motor hp 75 CP pentru sarcini grele
100 CP serviciu normal
Curent de linie 112,7 A la 480 V (serviciu normal)
98,9 A la 380 V (pentru sarcini grele)
86,9 A la 480 V (pentru sarcini grele)
131,3 A la 380 V (serviciu normal)
Curent de scurtcircuit prezumat Isc 50 kA
Putere aparenta 72,2 kVA la 480 V (pentru sarcini grele)
93,7 kVA la 480 V (serviciu normal)
Curent la iesire continuu 106 A la 2,5 kHz pentru pentru sarcini grele
145 A la 2,5 kHz pentru serviciu normal
Profil de control al motorului asincron Constanta de cuplu standard
Cuplu variabil standard
Mod de cuplu optim
Profil de control al motorului sincron Synchronous reluctance motor
Permanent magnet motor
Frecventa de iesire a convertizorului 0,1…500 Hz
Frecventa de comutare nominala 2,5 kHz
Frecventa de comutare 2...8 kHz reglabil
2.5...8 kHz cu
Functie siguranta STO (safe torque off) SIL 3
Logica de intrare discreta 16 preset speeds
Port protocol de comunicatie Ethernet
Serial Modbus
Modbus TCP
Card optional Slot A modul de comunicare, PROFINET
Slot A modul de comunicare, DeviceNet
Slot A modul de comunicare, Modbus TCP/EtherNet/IP
Slot A modul de comunicare, reţea CANopen RJ45
Slot A modul de comunicare, CANopen SUB-D 9
Slot A modul de comunicare, CANopen screw terminals
Slot A/slot B digital and analog I/O extension module
Slot A/slot B output relay extension module
Slot A modul de comunicare, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Modul de comunicare, BACnet MS/TP
Modul de comunicare, Ethernet Powerlink
Slot A modul de comunicare, Profibus DP V1
Suplimentar
Mod de montare Wall mount
Curent tranzitoriu maxim 159 A in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
159,5 A in timpul 60 s (serviciu normal)
Numar faze in retea 3 faze
Numar iesire discreta 0
Tip de iesire discreta Ieşiri releu R1A, R1B, R1C 250 V c.a. 3000 mA
Ieşiri releu R1A, R1B, R1C 30 V c.c. 3000 mA
Ieşiri releu R2A, R2C 250 V c.a. 5000 mA
Ieşiri releu R2A, R2C 30 V c.c. 5000 mA
Ieşiri releu R3A, R3C 250 V c.a. 5000 mA
Ieşiri releu R3A, R3C 30 V c.c. 5000 mA
Tensiune de iesire <= tensiunea de alimentare
Crestere temporara admisibila a curentului 1.5 x In in timpul 60 s (pentru sarcini grele)
1.1 x In in timpul 60 s (serviciu normal)
Compensare alunecare motor Not available in permanent magnet motor law
Automat indiferent de sarcina
Poate fi suprimat
Automat indiferent de sarcina
Rampe de accelerare si decelerare Reglabil liniar separat, de la 0,01 la 9999 s
Interfata fizica Ethernet
RS 485 cu 2 fire
Franare sau imobil Cu injectie c.c.
Tip de protectie Safe torque off motor
Întrerupere fază motor motor
Protectie termica variator
Safe torque off variator
Supraincalzire variator
Supracurent între fazele de ieşire şi pământ variator
Overload of output voltage variator
Protectie la scurtcircuit variator
Întrerupere fază motor variator
Supratensiuni pe magistrala de c.c. variator
Supratensiune în linia de alimentare variator
Scăderea tensiunii de alimentare variator
Pierdere de fază în alimentarea liniei de alimentare variator
Overspeed variator
Defectarea circuitului de comandă variator
Protectie termica motor
Rata de transmisie 10, 100 Mbits
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps
Rezolutia frecventei Intrare analogică 0.012/50 Hz
Unitate de afisare 0.1 Hz
Cadrul de transmisie RTU
Conexiune electrica Line side borna cu surub 70...120 mm² AWG 2/0...250 kcmil
Motor borna cu surub 95...120 mm² AWG 3...250 kcmil
Control borne debroşabile 0.5...1.5 mm²
Tipul conectorului RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru serial Modbus
RJ45 (on the remote graphic terminal) pentru Ethernet/Modbus TCP
Format date 8 biti, configurabil impar, par sau fara paritate
Tip de polarizare Fara impedanta
Mod de schimb Half duplex, full duplex, autonegociere Ethernet/Modbus TCP
Numar de adrese 1…247 pentru serial Modbus
Metoda de acces Slave Modbus TCP
Alimentare Sursă internă pentru potenţiometrul de referinţă (1 la 10 kOhm) 10.5 V c.c. +/- 5 %, <10 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Internal supply for digital inputs and STO 24 V c.c. (21…27 V), <200 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
External supply for digital inputs 24 V c.c. (19…30 V), <1,25 mA, tip de protecţie: protecţie la suprasarcina si scurtcircuit
Semnalizare locala Pentruembedded communication status 3 LEDs (dual colour)
Pentrucommunication module status 4 LEDs (dual colour)
Pentruprezenta tensiune 1 LED (rosu)
Pentrulocal diagnostic 3 LEDs
Latime 345 mm
Inaltime 1250 mm
Adancime 436 mm
Greutate neta 89,3 kg
Numarul intrarii analogice 3
Tip de intrare analogica AI1, AI2, AI3 tensiune configurabilă soft 0...10 V c.c., impedanţă: 31.5 kOhm, rezoluţie 12 biti
AI1, AI2, AI3 curent configurabil soft 0...20 mA, impedanţă: 250 Ohm, rezoluţie 12 biti
AI2 tensiune de intrare analogica - 10...10 V c.c., impedanţă: 31.5 kOhm, rezoluţie 12 biti
Numar intrare discreta 8
Tip de intrare discreta DI7, DI8 programmable as pulse input 0…30 kHz, 24 V c.c. (<= 30 V)
Compatibilitate intrare DI5, DI6 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 65A-68
STOA, STOB intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
DI1...DI6 intrare directă nivel 1 PLC conformitate cu IEC 61131-2
Logica de intrare discreta Logica pozitiva (sursa) (DI1...DI8), < 5 V (stare 0), > 11 V (stare 1)
Logica negativa (derivatie) (DI1...DI8), > 16 V (stare 0), < 10 V (stare 1)
Numarul iesirii analogice 2
Tip iesire analogica Tensiune configurabilă soft AQ1, AQ2 0...10 V c.c. 470 Ohm, rezoluţie 10 bits
Curent configurabil soft AQ1, AQ2 0...20 mA, rezoluţie 10 bits
Curent configurabil soft DQ-, DQ+ 30 V c.c.
Curent configurabil soft DQ-, DQ+ 100 mA
Perioada de esantionare 5 ms +/- 1 ms (DI5, DI6) - intrare directă
5 ms +/- 0.1 ms (AI1, AI2, AI3) - intrare analogică
10 ms +/- 1 ms (AO1) - ieşire analogică
2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI4) - intrare directă
Precizie +/- 1 % AO1, AO2 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C ieşire analogică
+/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 pentru o variaţie a temperaturii 60 °C intrare analogică
Eroare de liniaritate AO1, AO2 +/- 0,2 % pentru iesire analogica
AI1, AI2, AI3 +/- 0.15 % din valoarea maximă pentru intrare analogică
Numarul iesirii releu 3
Tip releu iesire Configurable relay logic R2 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R3 sequence relay nu 100000 cic
Configurable relay logic R1 releu de defect NO/NC 100000 cic
Timp de reimprospatare Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0.5 ms)
Curentul minim de comutare Relay output R1, R2, R3 5 mA la 24 V c.c.
Curent maxim de comutatie Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 250 V c.a.
Relay output R1, R2, R3 pornit inductiv sarcina, cos phi = 0,4 si stanga/dreapta = 7 ms 2 A la 30 V c.c.
Relay output R1, R2, R3 pornit rezistiv sarcina, cos phi = 1 3 A la 250 V c.a.
Izolatie Intre alimentare si bornele de control
Frecventa maxima de iesire 500 kHz
Curent maxim de intrare 131,3 A
Variable speed drive application selection Food and beverage processing other application
Mining mineral and metal fan
Mining mineral and metal pump
Oil and gas fan
Water and waste water other application
Building - HVAC screw compressor
Food and beverage processing pump
Food and beverage processing fan
Food and beverage processing atomization
Oil and gas electro submersible pump (ESP)
Oil and gas water injection pump
Oil and gas jet fuel pump
Oil and gas compressor for refinery
Water and waste water centrifuge pump
Water and waste water positive displacement pump
Water and waste water electro submersible pump (ESP)
Water and waste water screw pump
Water and waste water lobe compressor
Water and waste water screw compressor
Water and waste water compressor centrifugal
Water and waste water fan
Water and waste water conveyor
Water and waste water mixer
Motor power range AC-3 55…100 kW la 480…500 V 3 faze
Cantitate pe set 1
Montare dulap Montaj pe perete
Mediu
Rezistenta de izolatie > 1 MOhm 500 V c.c. pentru 1 minut la pământ
Nivel de zgomot 69,9 dB conformitate cu 86/188/EEC
Pozitie de operare Vertical +/- 10 grade
THDI maxim <48 % from 80...100 % of load conformitate cu IEC 61000-3-12
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la frecventa radio radiata nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test de imunitate la supratensiuni nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la radiofrecvenţă condusă nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61800-5-1
Rezistenta la vibratii 1 gn (f= 13…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
1.5 mm vârf la vârf (f= 2…13 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare conformitate cu IEC 60068-2-3
Temperatura ambientala de utilizare 40…50 °C (cu)
-15…40 °C (fără declasare)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Altitudinea de functionare 1000...4800 m cu declasarea curentului cu 1 % pe 100 m
<= 1000 m fără declasare
Certificari produs DNV-GL
UL
ATEX zona 2/22
TÜV
CSA
ATEX zona 2/22
Marcaj CE
Standarde IEC 61800-3
IEC 61800-3 environment 1 category C2
EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Categorie de supratensiune III
Bucla de reglare Regulator PID reglabil
Nivel de zgomot 69,9 dB
Grad de poluare 3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 70,0 cm
Latime prima forma de impachetare 48,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 144,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 107,0 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Posibilitate de upgrade Componente cu upgrade disponibile
Garantie contractuala
Garantie 18 luni