|
|
|
ATVRU75N4
Unitate Regenerativa, 7,5 Kw, pentru Variator de Viteza Altivar
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Altivar
|
Compatibilitate gama
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de alimentare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Energy regeneration
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
380...500 V - 15...10 %
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
456...778 V c.c.
|
Putere nominala
|
6,8 kW
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
45...65 Hz
|
Numar faze in retea
|
3 faze
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala
|
3 %
|
Conexiune electrica
|
Control cutie de borne cu suruburi amovibila 0.5...1.5 mm², AWG 20...AWG 16 (jos)
Sursa de alimentare cutie de borne cu suruburi amovibila 2.5...4 mm², AWG 12...AWG 10 (sus)
DC bus cutie de borne cu suruburi amovibila 2.5...4 mm², AWG 12...AWG 10 (jos)
|
Curent de intrare
|
16,5 A la 380 V c.a. pentru voltage inputs (continuous)
14,5 A la 500 V c.a. pentru voltage inputs (continuous)
22,9 A la 380 V c.a. pentru voltage inputs (transient for 60 s)
19,1 A la 500 V c.a. pentru voltage inputs (transient for 60 s)
|
Tensiune de alimentare
|
6,8 kW la 380...500 V c.a. pentru voltage inputs (continuous)
10,2 kW la 380...500 V c.a. pentru voltage inputs (transient for 60 s)
|
Tensiune magistrala c.c. maxima
|
300...880 V c.c.
|
Curent de iesire
|
13.4 A la 380 V AC (continuous)
11.9 A la 500 V AC (continuous)
18.4 A la 380 V AC (transient for 60 s)
15.4 A la 500 V AC (transient for 60 s)
|
Latime
|
80 mm
|
Inaltime
|
337 mm
|
Adancime
|
175 mm
|
Greutate neta
|
6 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
|
Certificari produs
|
cUL
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…50 °C fără declasare
50…60 °C cu
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 1000 m fără declasare
1000...3000 m with power derating 1 % per 100 m
|
Pozitie de operare
|
Vertical or horizontal position
|
Tip de racire
|
Ventilator
|
Caracteristica de mediu
|
Chemical pollution resistance class 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3
Dust pollution resistance class 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 61800-5-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
51,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
7,510 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
58,060 kg
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Posibilitate de upgrade
|
Componente cu upgrade disponibile
|
Garanție contractuală
|
|