|
|
|
BE325-GR
APC SurgeArrest (Decuplare la supratensiune) + Battery Backup (Baterie de rezervă) 325VA German
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAR 18, 2024
|
|
|
Sfarsitul serviciilor standard MAR 31, 2025
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Putere nominala in W
|
185 W
|
Putere nominala in VA
|
325 VA
|
Tip produs sau componenta
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
Schuko CEE 7/7P
|
Output connection type
|
2 Schuko CEE 7
2 Schuko CEE 7 protectie la supratensiune
|
Lungime cablu
|
1,83 m
|
Numar de cabluri
|
1
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Echipament furnizat
|
Manual de utilizare
|
Durata de functionare & baterii
Module baterie incluse
|
0
|
Battery Slots Empty
|
0
|
Timp de reîncărcare tipic
|
24 H
|
Cantitate RBC
|
1
|
Tensiunea bateriei
|
12 V
|
Capacitate baterie
|
3,0 Ah
|
Putere încărcare baterie (waţi)
|
2 W rated
|
Battery power in VAH
|
43 VAh runtime
|
Durata de viata baterie
|
3…5 yr
|
Durată de funcţionare extensibilă
|
0
|
General
Number of power module
|
210
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Cărbune
|
Inaltime
|
11,5 cm
|
Latime
|
36 cm
|
Adancime
|
9,5 cm
|
Greutate neta
|
4 kg
|
Locul de montare
|
Fata
|
Mounting preference
|
No preference
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
Compatibil USB
|
No
|
Intrare
Frecventa retea
|
50 Hz +/- 3 Hz
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
180...266 V
|
Curent maxim de intrare
|
4 A
|
Capacitatea curenta de comutare
|
4 A
|
Iesire
Putere max. configurabilă (waţi)
|
185 W
|
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
|
47...63 Hz sincronizată cu alimentarea de la reţea
|
Topologie
|
Standby
|
Wave type
|
Aproximaţie pas cu pas pentru o sinusoidă
|
Curentul maxim de iesire
|
4 A
|
Maximum configurable power in VA
|
325 VA
|
Timp de transfer
|
4 ms typical : 8 ms maximum
|
Conformitate
Certificari produs
|
UE
NEMKO
|
Marcaj
|
GS Mark
|
Standarde
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Politică de protecţie echipament
|
Durată de viaţă: 75000 Euro
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…45 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
5…95 %
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Nivel acustic
|
45 dBA
|
Disiparea de căldură
|
31 Btu/h
|
Management & comunicatii
Sloturi libere
|
0
|
Panou de comandă
|
Afişaj stare led cu indicatoare on line: pe baterie
|
Protectie la supratensiune si filtre
Capacitate nominală supratensiune
|
310 J
|
Data line protection
|
RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
15,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
46,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,6 kg
|
SCC14
|
10731304211140
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Eficienta energetica optimizata
|
Produs eficient energetic
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garanție contractuală
Garantie
|
3 ani reparaţii sau înlocuire
|
|
|