Gama de produse
|
PowerLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Heavy duty capacitor
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Nume serie
|
HDuty
|
Continutul armonic al retelei
|
<= 20 %
|
Parametrii electrici
|
5,7 kVAR 380 V 50 Hz
6,8 kVAR 380 V 60 Hz
6,3 kVAR 400 V 50 Hz
7,5 kVAR 400 V 60 Hz
6,8 kVAR 415 V 50 Hz
8,1 kVAR 415 V 60 Hz
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
|
Capacitate de supracurent continuu
|
1.8 x In
|
Tensiune nominala
|
380…415 V c.a. 50/60 Hz
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
20 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
891 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
11 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,84 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
9
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
8,995 kg
|