|
|
|
BLRCH182A218B44
CONDENSATOR CAN HDY 18.2/21.8KVAR 440V
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
PowerLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Heavy duty capacitor
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Nume serie
|
HDuty
|
Continutul armonic al retelei
|
<= 20 %
|
Parametrii electrici
|
18,2 kVAR 440 V 50 Hz
21,8 kVAR 440 V 60 Hz
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
|
Capacitate de supracurent continuu
|
1.8 x In
|
Tensiune nominala
|
440 V c.a. 50/60 Hz
|
Suplimentar
Pierderi dielectrice
|
< 0.2 W/kvar
|
Pierderi de putere
|
< 0.5 W/kVAr
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
Tensiunea de test
|
2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
|
Varfuri de curent
|
250 x In
|
Numar maxim de comutari pe an
|
7000
|
Durata de service in ore
|
130000 H
|
Material dielectric
|
Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al, rezistivitate și profil special, muchie specială
|
Material de impregnare
|
Non-PCB rășină PUR uscată
Biodegradabil
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip clemă
|
Mod de montare
|
Vertical/orizontal
|
Diametru
|
116 mm
|
Inaltime
|
242 mm
|
Greutate neta
|
2,5 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60831-1
IEC 60831-2
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Clasa de temperatura
|
D
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…55 °C
|
Umiditate relativa
|
95 %
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
57,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
53,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
73,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,5 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|