Schneider-Electric Romania Promelek
 
BLRCH400A480B44
BLRCH400A480B44
CONDENSATOR CAN HDY 40/48KVAR 440V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse PowerLogic
Tip produs sau componenta Heavy duty capacitor
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Nume serie HDuty
Continutul armonic al retelei <= 20 %
Parametrii electrici 40 kVAR 440 V 50 Hz
48 kVAR 440 V 60 Hz
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore)
Capacitate de supracurent continuu 1.8 x In
Tensiune nominala 440 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentar
Pierderi dielectrice < 0.2 W/kvar
Pierderi de putere < 0.5 W/kVAr
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
Tensiunea de test 2.15 x Un c.a. intre terminale pentru 10 s
<= 660 V - 3 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
>= 660 V - 6 kV c.a. intre terminale si container pentru 10 s
Varfuri de curent 250 x In
Numar maxim de comutari pe an 7000
Durata de service in ore 130000 H
Material dielectric Folie de polipropilenă metalizată cu aliaj Zn / Al, rezistivitate și profil special, muchie specială
Material de impregnare Non-PCB rășină PUR uscată
Biodegradabil
Tip de instalare Instalare in interior
Conexiuni - borne Borne tip clemă
Mod de montare Vertical/orizontal
Diametru 116 mm
Inaltime 321 mm
Greutate neta 4,1 kg
Mediu
Standarde IEC 60831-1
IEC 60831-2
Grad de protectie IP IP00
Altitudine de functionare 2000 m
Clasa de temperatura D
Temperatura ambientala de utilizare -25…55 °C
Umiditate relativa 95 %
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 37 cm
Latime prima forma de impachetare 18 cm
Lungime prima forma de impachetare 18 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,92 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 74 cm
Latime a doua forma de impachetare 60 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80 cm
Greutate a doua forma de impachetare 59,04 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 12
Inaltime a treia forma de impachetare 74 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 59,04 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months