|
|
|
BMXDDM3202K
Modul I/O Digitale M340 -16 Int. 24 V C.C.- Releu 16 Iesiri - Cu Semiconductori
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon X80
|
Tip produs sau componenta
|
Modul I/O discret
|
Numar intrare discreta
|
16
|
Tip de intrare
|
Derivatie de curent (logic pozitiva)
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c. pozitiv
|
Curent intrare discreta
|
2,5 mA
|
Număr ieşire discretă
|
16
|
Tip de iesire discreta
|
Cu semiconductori
|
Tensiune ieşire discretă
|
24 V 19...30 V c.c.
|
Curent discret iesire
|
0.1 A
|
Suplimentar
Compatibilitate intrare
|
Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 60947-5-2
Senzori de proximitate cu 2-fire/3-fire conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
|
Sensor power supply
|
19...30 V
|
Stare curenta 1 garantata
|
>= 2 mA
|
Stare curenta 0 garantata
|
<= 0.5 mA
|
Curent pe canal
|
0,125 A
|
Maximum current per module
|
3,2 A
|
Curent de fuga maxim
|
0,1 mA at state 0
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,5 V în starea 1
|
Impedanta de intrare
|
9600 Ohm
|
Rezistenta de izolatie
|
> 10 MΩ 500 V DC
|
Puterea disipata in W
|
4 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Timp de raspuns la iesire
|
1.2 ms
|
Legarein paralel a iesirilor
|
Da: 3 maxim
|
Consum de curent tipic
|
69 mA la 24 V c.c.
125 mA la 3.3 V c.c.
|
Consum de curent
|
<= 104 mA la 24 V c.c.
<= 166 mA la 3.3 V c.c.
|
Siguranta MTBF
|
430000 H
|
Tip de protectie
|
1 fuzibil extern pe grup de canale de intrare0,5 A fuzibila rapida
Protecţie la supratensiune pe iesire
Protecţia intrării la polaritate inversă
Protectie la iesire pentru polaritate inversa
|
Protectie la suprasarcina de iesire
|
Cu disjunctor electronic 0,125 A < Id < 0,185 A
Cu limitator de curent
|
Protectie la supratensiune de iesire
|
Cu diodă transil
|
Protectie la scurtcircuit pentru iesire
|
Cu siguranta externa de 2 A
|
Protectie fata de polaritate inversa
|
Dioda montata invers
|
Prag de detectare a tensiunii
|
< 14 V c.c. prearmare defect
< 14 V c.c. senzor defect
> 18 V c.c. prearmare OK
> 18 V c.c. senzor OK
|
Incarcare tungsten maxima
|
1,2 W
|
Frecventa de comutare
|
0,5/LI² Hz
|
Maximum overload time
|
15 ms
|
Impedanta ohmica a sarcinii
|
<= 220 Ohm
|
Stare LED
|
1 LED (verde) modul în funcţionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
|
Greutate neta
|
0,11 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Rigiditate dielectrică
|
1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, ieşire/împământare
1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, ieşire/logică internă
1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, primar/secundar
500 V c.c. 1 minut, între grupurile de intrări şi ieşiri
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % la 55 °C fără condensare
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m
2000...5000 m cu
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
134,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,355 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|