Canale de control
|
Bucle programabile
|
Tip de conexiune integrata
|
Legătură serială neizolată RJ45 mod caractere, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS232C, mod de transmisie: 2 perechi torsadate ecranate la 0.3...19.2 kbit/s full duplex
Legătură serială neizolată RJ45 mod caractere, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS485, mod de transmisie: 1 pereche torsadată ecranată la 0.3...19.2 kbit/s semi duplex
Legătură serială neizolată RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS232C, mod de transmisie: 1 pereche torsadată ecranată la 0.3...19.2 kbit/s semi duplex
Legătură serială neizolată RJ45, master/slave Modbus, RTU/ASCII, mod de transmisie: asincronin banda de baza, RS485, mod de transmisie: 1 pereche torsadată ecranată la 0.3...19.2 kbit/s semi duplex
USB port la 12 Mbit/s
|
Procesorul modulului de comunicatie
|
2 Modul de comunicatie Ethernet
2 Modul interfata AS
|
Numar de sipozitive pe segment
|
0…32 (mod caractere)
0…32 (Modbus)
|
Numar de aparate
|
2 de la punct la punct mod caractere
2 de la punct la punct Modbus
|
Lungime magistrala
|
0…10 m legătură serială neizolată mod caractere segment
0…10 m legătură serială neizolată Modbus segment
0…1000 m legătură serială izolată mod caractere segment
0…1000 m legătură serială izolată Modbus segment
0…15 m mod caractere de la punct la punct
0…15 m Modbus de la punct la punct
|
Lungimea maxima a legaturilor
|
<15 m legătură serială neizolată mod caractere segment
<15 m legătură serială neizolată Modbus segment
<40 m legătură serială izolată mod caractere segment
<40 m legătură serială izolată Modbus segment
|
Numar de adrese
|
0…248 pentru mod caractere
0…248 pentru Modbus
|
Solicitari
|
1 K byte de date la o cerere mod caractere
252 biţi de date per cerere RTU Modbus
504 biţi de date pe cerere ASCII Modbus
|
Parametru de control
|
Un CRC pe fiecare bloc (RTU) Modbus
Un LRC pe fiecare bloc (ASCII) mod caractere
Un LRC pe fiecare bloc (ASCII) Modbus
|
Descriere memorie
|
RAM intern 2048 kB
RAM intern 128 kB date
RAM intern 1792 kB constante şi simboluri ale programului
Memory card livrat (BMXRMS008MP) copiere de rezerva a programelor, constantelor, simbolurilor si datelor
|
Dimensiunea maxima a ariei obiectelor
|
128 kB date interne nelocalizate
16250 %Mi biţi interni localizaţi
32464 %MWi internal words date interne localizate
32760 %KWi constant words date interne localizate
|
Dimensiunea implicita a zonelor obiect
|
128 %KWi constant words date interne localizate
256 %Mi biţi interni localizaţi
512 %MWi internal words date interne localizate
|
Structura aplicatie
|
1 operatie rapida periodica
32 operatii pentru evenimente
1 operatie principala ciclica/periodica
Nicio sarcina auxiliara
|
Timpul de executie al instructiunii
|
0.18 µs Boolean
0.26 µs cuvinte duble
0.38 µs simplu cuvânt
1.74 µs virgulă mobilă
|
Numar de instructiuni pe ms
|
4.2 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % aritmetica fixă
5.4 Kinst/ms 100 % Boolean
|
Sistem aerian
|
0,2 ms pentru activităţi rapide (fast task)
1,05 ms pentru task principal
|
Consum de curent
|
72 mA la 24 V c.c.
|
Alimentare
|
Alimentare electrica interna prin rastel
|
Marcaj
|
CE
|
Stare LED
|
1 LED (verde) funcţionare procesor (RUN)
1 LED (rosu) defect modul I/O (I/O)
1 LED (rosu) defect card de memorie (CARD ERR)
1 LED (rosu) defect procesor sau sistem(ERR)
1 LED (galben) activitate pe Modbus (SER COM)
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
237,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,900 kg
|