|
|
|
BR1200SI
APC Back-UPS Pro, 1200VA/720W, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, Sine Wave, AVR, USB Type A + C ports, LCD, User Replaceable Battery
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Putere nominala in W
|
720 W
|
Putere nominala in VA
|
1200 VA
|
Tip produs sau componenta
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C13
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C13 protectie la supratensiune
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Durata de functionare & baterii
Module baterie incluse
|
0
|
Battery Slots Empty
|
0
|
Timp de reîncărcare tipic
|
16 H
|
Cantitate RBC
|
1
|
Tensiunea bateriei
|
24 V
|
Capacitate baterie
|
9,0 Ah
|
Putere încărcare baterie (waţi)
|
13 W rated
|
Durata de viata baterie
|
3…5 yr
|
Durată de funcţionare extensibilă
|
0
|
General
Echipament livrat
|
Manual de utilizare
Cablu USB
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Caracteristici fizice
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
26 cm
|
Latime
|
10 cm
|
Adancime
|
36,8 cm
|
Greutate neta
|
11,7 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Mod de montare
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
Compatibil USB
|
No
|
Intrare
Frecventa retea
|
50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
176...294 V
|
Curent maxim de intrare
|
10 A
|
Capacitatea curenta de comutare
|
10 A
|
Iesire
Putere max. configurabilă (waţi)
|
720 W
|
Frecvenţă de ieşire (sincronizată cu alimentarea de la reţea)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizată cu alimentarea de la reţea
|
Topologie
|
Linie interactivă
|
Maximum configurable power in VA
|
1200 VA
|
Conformitate
Certificari produs
|
A-Tick
C-Tick
UE
EAC
RCM
TISI
|
Marcaj
|
GS Mark
|
Standarde
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Conditii de mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-15…45 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
0…95 % fara condensare
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Nivel acustic
|
45 dBA
|
Disiparea de căldură
|
16 Btu/h
|
Management & comunicatii
Panou de comandă
|
Consolă de comandă şi stare lcd multifuncţional
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Protectie la supratensiune si filtre
Capacitate nominală supratensiune
|
509 J
|
Filtrare
|
Full time multi-pole noise filtering :10% of ieee surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
35,9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
48,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,35 kg
|
SCC14
|
10731304346897
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
Garantie
|
2 ani reparaţii sau înlocuire, 3 ani reparaţii sau înlocuire pentru ţările din Uniunea Europeană
|
|
|