|
|
|
BVS800I-GR
SE Easy UPS, 800VA, Floor/Wall Mount, 230V, 4x CEE 7/3 Schuko outlets, AVR
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Tip baterie
|
Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Topologie
|
Line interactive
|
Cantitate pe set
|
Set de 1
|
Resetare
|
Resetare automata
|
Gama de produse
|
Easy UPS 1Ph BVS Series
|
Suplimentar
Tip de instalare
|
Interior
|
Surge Energy
|
156 J
|
Tip de semnal
|
Stepped approximation to a sinewave
|
Tip dispozitiv de protectie
|
Surge protection device (SPD)
Miniature circuit breaker (MCB)
|
Tip de protectie
|
Protectie siguranta
|
Tensiune de intrare
|
230 V c.a.
|
Tensiune de iesire
|
230 V c.a.
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Timp de transfer
|
6 ms typical : 10 ms maximum
|
Frecventa retea electrica
|
45...65 Hz
|
Gama de puteri
|
800 VA
450 W
|
Conexiune electrica
|
Interior 1 inlet Schuko CEE 7/P
Ieşire 4 outlet Schuko CEE 7
|
Semnalizare locala
|
Alarma, distinctive pentru low battery
Alarma, ton continuu sau intermitent pentru suprasarcină
LED pentru battery status
|
Numar de baterii
|
1
|
Timp de incarcare
|
8 H
|
Tensiunea bateriei
|
12 V
|
Capacitate baterie
|
7,0 Ah
|
Durata de viata baterie
|
5 yr
|
Greutate produs
|
5,3 kg
|
Inaltime
|
92,5 mm
|
Adancime
|
160,5 mm
|
Adancime
|
305 mm
|
Mediu
Umiditate relativa
|
0…90 %, fara condensare
|
Altitudine de functionare
|
0...6561 ft
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Standarde
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Certificari produs
|
UE
|
Caracteristici fizice
Suport de montare
|
Perete
Podea
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
23,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,637 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
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
23,480 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAM
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
80
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
116,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
100,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
482,600 kg
|
SCC14
|
10731304338526
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|