Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSX noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSX100N
|
Tip produs sau componenta
|
Cadru de baza
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] curent nominal
|
100 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
10 kA la 600 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
85 kA la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
10 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947-1
36 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
90 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
N 50 kA 415 V c.a.
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
10 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
35 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
36 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
90 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
50000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
20000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
30000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2
50000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Pasul conexiunii
|
35 mm
|
Tip de protectie
|
Fără protecţie
|
Latime
|
140 mm
|
Inaltime
|
161 mm
|
Adancime
|
86 mm
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,892 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,756 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
43 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
104 kg
|