Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSXm noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSXm 100NA
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
100 A la 40 °C
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-23 100 A c.a. 50/60 Hz
AC-22 100 A c.a. 50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-3
|
Categorie de utilizare
|
AC-22A
AC-23A
|
Cod capacitate de rupere
|
NA
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Mod de montare
|
Fix
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
1500 A in timpul 1 s
1500 A in timpul 3 s
335 A in timpul 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
2,13 kA doar separator de sarcină
150 kA cu întreruptor de protecţie în amonte
|
Tip de control
|
Comutare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,086 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,29 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
216
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
150 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
304,89 kg
|