Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSXm noua generatie
|
Gama de produse
|
ComPacT NSXm noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSXm 63E
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Descriere poli protejati
|
4d
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] curent nominal
|
32 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit
|
25 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
16 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
8 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nivel de performanta
|
E 16 kA 415 V c.a.
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LI
|
Tip de control
|
Comutare
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit
|
25 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
16 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
8 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic la 440 V In/2
10000 cic la 440 V In
10000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 690 V In
|
Puterea disipata pe pol
|
2,94 W
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Pozitie de montare
|
Orizontal si vertical
Flat on the back
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Terminale de conexiune
|
1 papuc Everlinksectiune cablu2,5…95 mm², rigid sau blocat aluminiu/cupru
1 papuc Everlinksectiune cablu2,5…70 mm², flexibil aramiu
|
Pasul de conectare
|
35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar
27 mm fără piese de mărire pas polar
|
Module de 9 mm
|
12 modul
|
Gama uitatii de declansare
|
32 A la 40 °C
|
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
Reglabil
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
0,7...1 x In
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
Fix
|
Setarea protectiei neutrului
|
1 x Ir (4d)
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Fix
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
600 A
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice
|
1 sloturi pentru comutatir auxiliar OF
1 sloturi pentru comutator de alarma SD
1 sloturi pentru eliberare de tensiune MN sau MX
|
Semnalizare locala
|
Pentruprezenta contactelor auxiliare steag (verde)
|
Latime
|
108 mm
|
Inaltime
|
137 mm
|
Adancime
|
80 mm
|
Greutate neta
|
1,42 kg
|
Culoare
|
Gri (RAL 7016)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,6 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,19 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
150 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
254,49 kg
|