Schneider-Electric Romania Promelek
 
C11H34V050B
C11H34V050B
Intreruptor ComPacT NSXm H (70 kA la 415 VCA), 3P 3d, 50A, unitate de declansare Micrologic 4.1, conectori cu papuci si bare de distributie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSXm noua generatie
Gama de produse ComPacT NSXm noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSXm 63H
Tip produs sau componenta Intreruptor automat diferential
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 3P
Descriere poli protejati 3d
[In] curent nominal 50 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 440 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
22 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 660...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta H 70 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare Micrologic 4.1
Tehnologie unitate de declansare Electronic
Functii de protectie a unitatii de declansare LSoIR
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 100 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
70 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
30 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
22 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 660...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic la 440 V In/2
10000 cic la 440 V In
10000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 690 V In
Puterea disipata pe pol 1,88 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Terminale de conexiune Compresia papuc/bara
Pasul de conectare 35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar
27 mm fără piese de mărire pas polar
Module de 9 mm 9 modul
Gama uitatii de declansare 50 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 20...50 A
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 200 s la 1.5 x Ir
8 s la 6 x Ir
5 s la 7.2 x Ir
Memorie termica 20 de minuteinainte si dupa declansare
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd Fix
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 750 A
Protectie de scurgere la pamant Inglobat
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Clasa A
Clasa AC
Interval de regalare a curentului rezidual IΔn Reglabil
[IΔn] interval de regalare a curentului rezidual 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Sensibilitate legatura de punere la pamant 30 mA pentru clasa A
100 mA pentru clasa A
300 mA pentru clasa A
500 mA pentru clasa A
1 A pentru clasa A
30 mA pentru clasa AC
100 mA pentru clasa AC
300 mA pentru clasa AC
500 mA pentru clasa AC
1 A pentru clasa AC
3 A pentru clasa AC
5 A pentru clasa AC
Interval de regalare a timpului de intarziere Δt Reglabil
[Δt] interval de reglare a timpului de protectie impotriva curentului rezidual 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1000 ms
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 1 sloturi pentru comutatir auxiliar OF
1 sloturi pentru comutator de alarma SD
1 sloturi pentru eliberare de tensiune MN sau MX
Semnalizare locala Pentruprezenta contactelor auxiliare steag (verde)
Latime 108 mm
Inaltime 144 mm
Adancime 80 mm
Greutate neta 1,63 kg
Culoare Gri (RAL 7016)
Mediu
Standarde EN/IEC 60947
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14,000 cm
Latime prima forma de impachetare 15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,600 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,820 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 32
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 66,560 kg
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni