Schneider-Electric Romania Promelek
 
C11N6TM025B
C11N6TM025B
Intreruptor ComPacT NSXm N (50 kA la 415 VAC), 4P 3d, 25A, unitate de declansare TMD, papuci de compresie si conectori pentru bare de distributie
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama ComPacT noua generatie
Nume produs ComPacT NSXm noua generatie
Gama de produse ComPacT NSXm noua generatie
Nume scurt al dispozitivului NSXm 63N
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 3d
Pozitie neutrului Stanga
[In] curent nominal 25 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit 90 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 660...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nivel de performanta N 50 kA 415 V c.a.
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Functii de protectie a unitatii de declansare LI
Tip de control Comutare
Modul de montare a intreruptorului Fix
Suplimentar
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit 90 kA la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
2,5 kA la 660...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic la 440 V In/2
10000 cic la 440 V In
10000 cic la 690 V In/2
5000 cic la 690 V In
Puterea disipata pe pol 2,83 W
Suport de montare Placa dorsala
Pozitie de montare Orizontal si vertical
Flat on the back
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Terminale de conexiune Compresia papuc/bara
Pasul de conectare 35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar
27 mm fără piese de mărire pas polar
Module de 9 mm 12 modul
Gama uitatii de declansare 25 A la 40 °C
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica) Reglabil
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung 0,7...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr Fix
Setarea protectiei neutrului Fara protectie (3d)
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii Fix
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee 600 A
Protectie de scurgere la pamant Fara
Numar de sloturi pentru auxiliare electrice 1 sloturi pentru comutatir auxiliar OF
1 sloturi pentru comutator de alarma SD
1 sloturi pentru eliberare de tensiune MN sau MX
Semnalizare locala Pentruprezenta contactelor auxiliare steag (verde)
Latime 108 mm
Inaltime 137 mm
Adancime 80 mm
Greutate neta 1,42 kg
Culoare Gri (RAL 7016)
Mediu
Standarde EN/IEC 60947
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
5000 m cu declasare
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 21,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,342 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,540 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 144
Inaltime a treia forma de impachetare 150,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 254,490 kg
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
Prezenta halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni