|
|
|
C124160BS
Intreruptor ComPacT NSXm NA, 4P, 160 A, papucide compresie si conectori pentru bare colectoare
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Nume produs
|
ComPacT NSXm noua generatie
|
Nume scurt al dispozitivului
|
NSXm 160NA
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
160 A la 40 °C
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
AC-23 100 A c.a. 50/60 Hz
AC-22 160 A c.a. 50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-3
|
Categorie de utilizare
|
AC-22A
AC-23A
|
Cod capacitate de rupere
|
NA
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Separare vizibila
|
Nu
|
Mod de montare
|
Fix
|
[Icw] rated short-time withstand current
|
1500 A in timpul 1 s
1500 A in timpul 3 s
335 A in timpul 20 s
|
[Icm] rated short-circuit making capacity
|
2,13 kA doar separator de sarcină
150 kA cu întreruptor de protecţie în amonte
|
Tip de control
|
Comutare
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
Suplimentar
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
Placa dorsala
|
Pasul conexiunii
|
27 mm
|
Conexiuni - borne
|
1 crimp lugsectiune cablu2,5…120 mm², rigid sau blocat aluminiu/cupru
1 crimp lugsectiune cablu2,5…95 mm², flexibil aluminiu/cupru
Bare
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-22A:20000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-23A:20000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-22A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie
AC-23A:10000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz Ie
AC-22A:10000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-23A:6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie/2
AC-22A:5000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie
AC-23A:3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz Ie
|
Width (W)
|
108 mm
|
Height (H)
|
137 mm
|
Depth (D)
|
80 mm
|
Greutate neta
|
1,42 kg
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-3
|
Certificari produs
|
UE
EAC
CCC
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,440 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
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
10,190 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
150,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
254,490 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|