|
|
|
C254TM200
Unitate de declansare TM200D pentru intreruptoare ComPacT NSX 250, termomagnetice, 200 A, 4 poli 4d
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Gama de produse
|
ComPacT NSX100...250 noua generatie
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de declansare
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie NSX250
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Descriere poli protejati
|
4d
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LI
|
Tip de protectie
|
L : for protectie la suprasarcina (termica)
I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)
|
Ratingul unitatii de declansare
|
200 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Suplimentar
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
Reglabil
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
0,7...1 x In
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
Fix
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
120…400 s la 1.5 x In
15 s la 6 x Ir
|
Setarea protectiei neutrului
|
1 x Ir (4d)
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Reglabil
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
5...10 x In
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
598,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
23
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
14,072 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|