|
|
|
C4032D400
Unitate de declansare MicroLogic 2.3 pentru intreruptoare ComPacT NSX 400/630, electronica, 400 A, 3 poli 3d
|
|
|
Principal
Gama
|
ComPacT noua generatie
|
Gama de produse
|
ComPacT NSX400...630 noua generatie
|
Tip produs sau componenta
|
Unitate de declansare
|
Nume unitate de declansare
|
Micrologic 2.3
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Electronic
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie NSX400
ComPacT noua generatie NSX630
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
3P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
Functii de protectie a unitatii de declansare
|
LSoI
|
Tip de protectie
|
L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa
I : for protectie instantanee la scurtcircuit
|
Ratingul unitatii de declansare
|
400 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Suplimentar
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica)
|
9 setari reglabile
|
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung
|
160...400 A
|
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr
|
Fix
|
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata
|
11 s la 7.2 x Ir
16 s la 6 x Ir
400 s la 1.5 x Ir
|
Memorie termica
|
20 de minuteinainte si dupa declansare
|
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd
|
9 setari reglabile
|
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt
|
1,5...10 x Ir
|
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd
|
Fix
|
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii
|
Fix
|
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee
|
4800 A
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Blocare ZSI cu selectare a zonei
|
Fara
|
Semnalizare locala
|
Pentrugata de funcţionare LED intermitent (verde)
Pentrusuprasarcină LED 105 % Ir (rosu)
Pentrusuprasarcină LED 90 % Ir (portocaliu)
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa II
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-1
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-50…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,400 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
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
6,136 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
74,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
55,000 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|