|
|
|
CCT15367
Ih, Temporizator Electromecanic, 1 Canal, 7 Zile, 200 H Memorie
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 IH
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IH
|
Tip produs sau componenta
|
Temporizator mecanic
|
Numar de canale
|
1
|
Functie disponibila
|
Comutator manual de timp
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Cladire
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu halogen 230 V c.a. 1000 W
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. 1100 W
Lampă fluocompact 230 V c.a. 600 VA
Tub flourescent compensat paralel 2 x electronic 40 W 12 µF
Lampa fluorescenta compactaelectronic 25 W
Lampa LED < 2 W 20 W
Lampa LED > 2 W 180 W
|
Durata ciclu
|
7 zile
|
Numar maxim de comutari
|
42 active - 42 inactive
|
Durata interval minima
|
2 h
|
Tip de setare
|
Manual time changeover
|
Precizie de masurare
|
+/- 1 s/zi 20 °C
|
Putere consumata in W
|
0,5 W
|
Curent maxim de comutatie
|
16 A - 250 V c.a. pf = 1
4 A - 250 V c.a. pf = 0,6
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
110...230 V c.a. la 50...60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Durata de viata baterie
|
6 yr
|
Timp rezerva
|
Salvare program şi timp 150 h 230 V c.a.
75 h time and program saving 110 V c.a.
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
6
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.5...2 .5 mm²
|
Latime
|
54 mm
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
66 mm
|
Greutate neta
|
0,2 kg
|
Standarde
|
EN 60730-1
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…55 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
214,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
36
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
8,191 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|