|
|
|
CCT15441
Acti9 IHP 1C w (24h/7d) programmable time switch
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 IHP
|
Nume scurt al dispozitivului
|
IHP
|
Tip produs sau componenta
|
Programmable digital time switch
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Cladire
|
Numar de canale
|
1
|
Limba
|
Engleza
Franceza
Germana
Olandeza
Italiana
Spaniola
Portugheza
Daneza
Norwegian
Suedeza
Finlandeza
|
Suplimentar
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 2600 W
Lampa cu halogen 2600 W
Tub fluorescent necorectat 2600 VA
Serial-compensated fluorescent tube 2600 VA
Lampa fluorescenta compensata in paralel 400 VA (48 µF)
Lampa fluorescenta compacta 400 W
< 2 W lampa LED 25 W
> 2 W lampa LED 200 W
|
Consum de putere maxim in W
|
0,5 W standby
|
Curent maxim de comutatie
|
10 A - 250 V c.a. pf = 0,6
16 A - 250 V c.a. pf = 1
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA 230 V c.a.
100 mA 24 V AC/DC
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Tip de iesire
|
Dry contact
|
Precizie
|
+/- 0.25 s/zi 25 °C
|
Contacts type
|
I/D
|
Durata ciclu
|
24 hours + 7 days
|
Numar maxim de comutari
|
56
|
Durata interval minima
|
1 min.
|
Functie disponibila
|
Code lock function
Holiday schedules
Automatic winter/summer time changeover
On/off permanent switching
Funcţionare manuală
On/off switching times
Switch preselection
|
Tip buton comanda
|
4 push-buttons
|
Timp rezerva
|
Salvare de program si timp 10 ani
|
Tip de setare
|
Weekly programming
|
Conexiuni - borne
|
2 x 0,5…2,5 mm² borne cu surub rigid sau flexibil
1 x 2,5 mm² borne cu surub solid sau flexibil cu manson
|
Suport de montare
|
TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
92,6 mm
|
Adancime
|
66,7 mm
|
Greutate neta
|
114 g
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
Class 3
|
Functie
|
None
|
Absenta pentru concedii
|
Yes
|
Schimbarea timpului
|
Automatic
|
Actualizat de
|
None
|
Mediu
Standarde
|
EN 60730-2-7:2010
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…55 °C
|
Temperatura aerului ambiant pentru depozitare / transport
|
-30…70 °C
|
Umiditate relativa
|
90 %, fara condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
159,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
40
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
6,785 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
66,500 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|