|
|
|
CCT15950
Kit programare pentru programator anual ITA
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Tip produs sau componenta
|
Kit programabil
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Cladire
|
Alcatuirea kitului
|
1 cablu USB din 1,5 m
1 dispozitiv de programare
|
Alimentare
|
USB interface of the PC
|
Suplimentar
Sistem de operare
|
Windows 2000 SP4
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
|
Tip conexiune integrata
|
Memory key slot
USB type mini B
|
Compatibilitate produs
|
ITA year time switch
ITA memory key
|
Material
|
POM (polyoxymethylene)
PC (policarbonat)
|
Inaltime
|
18,5 mm
|
Latime
|
57 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
5…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…45 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
100,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,166 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|