|
|
|
CCT552006
Argus detector miscare DALI 230V 2 zone
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii APR 30, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Detector de miscare ARGUS standard
|
Gama
|
ARGUS
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de prezenta cu receiver IR
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Functia intrarii
|
Intrerupator
|
Tensiune de iesire
|
220...250 V
|
Port protocol de comunicatie
|
DALI
|
Numar de canale
|
2
|
Tip de control
|
Senzor de miscare
|
Functie disponibila
|
Comutare, dimare
Functie master
|
Reglarea intensitatii luminoase
|
25…2000 lux
10…2000 lux
|
Unghi de detectie orizontal
|
360 °
|
Raza detectie
|
Raza:4000 mm
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
Incastrat
|
Inaltimea de montare
|
2,5 m
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP42
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
300,4 g
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
4,947 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
50,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
101,35 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|