|
|
|
CCT56P008
detector miscare,stand 360,alb
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Detector de miscare ARGUS standard
|
Gama
|
ARGUS
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de miscare
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta: 1000 W, c.a.
Lampa cu halogeni de tensiune scazuta cu transformator toroidal: 500 VA
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic: 315 VA
Tub fluorescent: 250 VA, c.a.
Lampa fluorescenta compacta: 4 x 23 W, c.a.
Capacitiv: : 6 A, 28 µF, c.a.
Capacitiv: : 10 A, 21 µF, c.a.
Lampa cu halogen: 800 W, c.a.
|
Culoare
|
Alb
|
Tip de ambalaj
|
Carton
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
220...240 V
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala
|
220...240 V
|
Curent de iesire
|
10 A
|
Tip de setare
|
Reglare timp
Sensibilitate luminoasa reglabila
|
Temporizare
|
5 s...20 min
|
Reglarea intensitatii luminoase
|
5…2000 lux
|
Unghi de detectie orizontal
|
0…360 °
|
Raza detectie
|
Frontal:12 m
|
Material
|
PC (policarbonat) mat
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Inaltimea de montare
|
2,5 m
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP55
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-15…40 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
415,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
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
7,911 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
432
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
187,944 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|