|
|
|
CCTDD20003
Variator 1000W STD1000 RL din
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 STD
|
Tip produs sau componenta
|
Dimer comandat de la distanţă
|
Nume scurt al dispozitivului
|
STD
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Cladire
|
Tip de sarcina
|
230 V c.a. lampa cu halogen 60...1000 W
230 V c.a. lampa cu incandescenta 60...1000 W
Lampă cu halogen de tensiune scăzută cu transformator convenţional 60...1000 W
Motor 60...600 W
|
Tip de control
|
Control local push-button
Control de la distanta push-button
|
Putere consumata
|
0,8 VA
|
Pierderi termice
|
3 W
|
Tip de intrare
|
Buton de apasare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Tip de protectie
|
Protecţie electronică la supratemperatură
Protecţie electronică la supratensiune
Siguranţă fuzibilă termică cu ardere rapidă
Protecţie electronică la suprasarcină
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Auxiliare conectate
|
Maxim 25 de butoane suplimentare fara indicatie luminoasa, distanţa : < 50 m
Maxim 5 de butoane suplimentare cu indicatie luminoasa, distanţa : < 50 m
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub, 2 cablu(ri) 4 mm² sus
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
62 mm
|
Greutate neta
|
120 g
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Standarde
|
EN 60669-2-1
|
Directive
|
73/23/EEC - directiva joasa tensiune
89/336/EEC - electromagnetic compatibility
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
183,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
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
5,228 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|