|
|
|
CCTR1P002
Argus DIY, Senzor miscare interior 360
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Detector de miscare ARGUS standard
|
Gama
|
ARGUS
|
Tip produs sau componenta
|
Detector de miscare
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta: 1000 W, c.a.
Lampa cu halogen: 1000 W, c.a.
Lampa cu halogeni de tensiune scazuta cu transformator toroidal: 500 VA
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic: 315 VA
Tub fluorescent: 250 VA, c.a.
Lampa fluorescenta compacta: 4 x 23 W, c.a.
Capacitiv: : 6 A, 28 µF, c.a.
Capacitiv: : 10 A, 21 µF, c.a.
|
Culoare
|
Alb
|
Tip de ambalaj
|
Blister
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
220...240 V
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
|
[Ue] tensiune nominala
|
220...240 V
|
Curent de iesire
|
10 A
|
Tip de setare
|
Sensibilitate luminoasa reglabila
Reglare timp
|
Temporizare
|
3 s...10 min
|
Reglarea intensitatii luminoase
|
5…2000 lux
|
Unghi de detectie orizontal
|
0…360 °
|
Raza detectie
|
Raza:3,9 m
|
Material
|
ABS + PC mat
|
Montare dispozitiv
|
Tavan
|
Inaltimea de montare
|
2,4 m
|
Mediu
Conditii de utilizare
|
Utilizare doar in interior
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
318,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
8,368 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|