|
|
|
DF222
Tesys Deconector-Siguranta 2P 125A - Fuse Marimea 22 X 58 Mm
|
|
|
Principal
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys DF
|
Tip produs sau componenta
|
Suport de sigurante
|
Nume scurt al dispozitivului
|
DF22
|
Compatibilitate produs
|
DF2FA fuse cartridge
DF2FN fuse cartridge
|
Descriere poli
|
2P
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
22 x 58 mm
|
Tip siguranta
|
, aM
, gG
|
Tip de control
|
Comutare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a.
690 V c.c.
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
125 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V c.a.
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV
|
[Ipk] curent nominal admisibil de varf
|
19 kA cu pini tubulari conformitate cu IEC 60269-1
|
Incercare la scurtcircuit
|
120 kA 400 V conformitate cu SR EN 60947-3
120 kA 500 V conformitate cu SR EN 60947-3
80 kA 690 V conformitate cu SR EN 60947-3
|
Suplimentar
Standarde
|
SR EN 60947-3
EN/IEC 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
|
Certificari produs
|
IEC
Recunoscut de UL
CSA
EAC
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pozitia de montaj
|
Vertical (toleranţă: +/- 23°)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5…35 mm²rigid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5…25 mm²rigid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 2,5…35 mm²flexibil cu sau fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 2,5…25 mm²flexibil cu sau fara
|
Cuplu de strangere
|
4 N.m
|
Inaltime
|
127,5 mm
|
Latime
|
70 mm
|
Adancime
|
76,5 mm
|
Greutate neta
|
0,436 kg
|
Cantitate pe set
|
Set de 3
|
Mediu
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C cu declasare peste 20°C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TH
|
Rezistenta la foc
|
960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Cod compatibilitate
|
DF22
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,75 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
368 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
3
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
21,3 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,183 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
27
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
11,098 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|