|
|
|
DF2BN0400
Patron Siguranta Nfc 8,5 X 31,5 Mm - Cilindric - Gg 4 A - Fara Indicatie
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
TeSys fuse-disconnector
|
Tip produs sau componenta
|
Cartridge fuse
|
Nume scurt al dispozitivului
|
DF2
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V c.a.
|
[In] curent nominal
|
4 A 400 V
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
8,5 x 31,5 mm
|
Tip siguranta
|
NFC
|
Cantitate pe set
|
Set de 10
|
Suplimentar
Curba siguranta
|
GG
|
Greutate neta
|
0,01 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
1,2 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
3,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
43,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1000
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,475 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|