|
|
|
DZ5CA010
Pini Simpli Pentru Cablare - Mediu - 1 Mm² - Rosu
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Linergy
|
Tip produs sau componenta
|
Capat cablu
|
Dimensiune capat cablu
|
Mediu
|
Standarde
|
NF C 63-023
|
Tip de ambalaj
|
Sfoara de sac
|
Cantitate pe set
|
10 seturi de 100
|
Sectiune cablu
|
1 mm²
|
Suplimentar
Tip capat cablu
|
Un singur conductor
|
Informatii suplimentare
|
Cu steguleţ integrat
|
Culoare
|
Rosu
|
Material rama
|
Plastic fara halogenuri
|
Material tub
|
Cupru conformitate cu ISO 1337
|
Numar de cabluri
|
1
|
Calibru AWG
|
AWG 18
|
Dimensiune rama
|
Ø 3,5 mm
|
Diametru tub
|
1,7 mm
|
Lungime
|
14 mm
|
Lungime tub
|
8 mm
|
CAD adancime globala
|
32 mm
|
Greutate neta
|
0,16 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
UL
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…105 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
0,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
1,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
0,100 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
1000
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
21,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
164,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
70000
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
12,412 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Fara PVC
|
Da
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|