Schneider-Electric Romania Promelek
 
EPH0801121
EPH0801121
Asfora DIY, Intrerupator cu revenire simbsonerie, 10A, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Produs complet
Numar de clapete 1
Culoare Alb
Tip de ambalaj Flow-pack with inlay card
Suplimentar
Montare dispozitiv Incastrat
Gama de puteri 2300 W
Curent nominal 10 A la 250 V c.a.
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Flexibil
Rigid
Torsadat
Lungime de dezizolare conductor 13,0 mm
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Finisare suprafata Lucios
Material conductor Aramiu
Mod de fixare Suruburi sau gheare51…70 mm
Conexiuni - borne Borna fara surub
Marcaj Simbol sonerie
Latime 83 mm
Inaltime 83 mm
Adancime 43,0 mm
Adancimea proiectata 15 mm
Greutate neta 0,0705 kg
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Certificari produs TSE
VDE
NF
Etichete privind calitatea CE
Grad de protectie IP IP20
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 74,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 670,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,639 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni