|
|
|
EPH3100123
Asfora, Priza simpla cu capac, 2P+E, 16A, crem
|
|
|
Principal
Gama
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Priza
|
Numar priza
|
1
|
Configuratie poli priza
|
2P + E
|
Informatii suplimentare priza
|
Capac
|
Culoare
|
Crem
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare51…69 mm
|
Standard priza
|
CEE 7/3
|
Standard priza
|
Schuko
|
Descriere priza standard
|
Impamantare
|
Gama de puteri
|
3680 W
|
Curent nominal
|
16 A la 250 V c.a.
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
ABS + PC: placa centala
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac
|
Lungime de dezizolare conductor
|
13,0 mm
|
Material conductor
|
Aramiu
|
Conexiuni - borne
|
Borne lift
|
Numar de cabluri
|
2 cablu(ri) 2,5 mm²
|
Rigiditate cablu
|
Flexibil
Rigid
Torsadat
|
Cantitate pe set
|
1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Adancimea proiectata
|
15 mm
|
Latime
|
83 mm
|
Inaltime
|
83 mm
|
Adancime
|
47 mm
|
Greutate neta
|
0,085 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60884-1
|
Certificari produs
|
TSE
VDE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
84,500 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
921,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
90,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
105,544 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|