|
|
|
EPH3200323
Asfora, Priza TV de trecere, 8 dB, crem
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii AUG 15, 2024
|
|
|
Principal
Gama
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Priza TV
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Tip priza TV
|
Priza intermediara (trecere)
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Pentru sisteme de distributie in serie
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare51…80 mm
|
Numar priza
|
1
|
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Atenuare
|
8 dB
|
Culoare
|
Crem
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
|
Flux de curent c.c.
|
Nu
|
Numar pe linie
|
2
|
Conexiuni - borne
|
Borna fara surub
|
Material conductor
|
Aramiu
|
Inaltime
|
83 mm
|
Latime
|
83 mm
|
Adancime
|
38 mm
|
Adancimea proiectata
|
10 mm
|
Greutate neta
|
0,087 kg
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Mediu
Etichete privind calitatea
|
CE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
81,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
895,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
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
11,344 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|