Schneider-Electric Romania Promelek
 
EPH5800221
EPH5800221
Asfora, Rama dubla, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Asfora
Gama Asfora
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Numar de posturi 2 posturi
Directie de instalare Orizontal
Tip de ambalaj Flow-pack
Culoare Alb
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
Inaltime 83 mm
Suplimentar
Finisare suprafata Lucios
Grad de protectie IP IP20
Latime 154 mm
Adancime 9 mm
Adancimea proiectata 9 mm
Greutate neta 0,019 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 612,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 150
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,012 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni