|
|
|
EPH5800523
Asfora, Rama cu 5 posturi, crem
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Asfora
|
Gama
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Rama decorativa
|
Numar de posturi
|
5 posturi
|
Directie de instalare
|
Orizontal
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Culoare
|
Crem
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Inaltime
|
83 mm
|
Suplimentar
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Latime
|
367 mm
|
Adancime
|
9 mm
|
Adancimea proiectata
|
9 mm
|
Greutate neta
|
0,041 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
37,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
45,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
75
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
3,817 kg