|
|
|
EPH6100223
Asfora, Cadru montaj,multi-post,crem
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Asfora
|
Tip produs sau componenta
|
Extention box
|
Culoare
|
Crem
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Inaltime
|
81,4 mm
|
Latime
|
75 mm
|
Adancime
|
40 mm
|
Adancimea proiectata
|
40 mm
|
Greutate neta
|
0,034 kg
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
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
47,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
451,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
96
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
6,036 kg