|
|
|
ETK10150E
Ultra -trunchi de instalare- 101 x 50 mm, plastic, alb, 2 m
|
|
|
Principal
Gama
|
Ultra
|
Tip produs sau componenta
|
Canal de cabluri pt. instalare
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributia cablurilor
|
Cantitate pe set
|
16 m
|
Tip de ambalaj
|
Protective foil
|
Suplimentar
Impartire compartiment
|
1 compartiment
|
Dimensiune canal de cabluri
|
101 x 50 mm
|
Compozitie dispozitiv
|
Front cover
Trunking base
|
Material canal de cabluri
|
Plastic
|
Dimensiune de deschidere a usii
|
75 mm
|
Mod de fixare
|
Fixat cu suruburi
Pre-punched fixing hole 230 mm
|
Material
|
PVC (clorura de polivinil)
|
Lungime
|
2000 mm
|
Inaltime
|
101 mm
|
Latime
|
50 mm
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
201,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,455 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
200,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
27,641 kg