|
|
|
ETK44104
Ultra, floor outlet box, 2 modules
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii IUN 30, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Ultra
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de pardoseala
|
Tip de podea
|
Podea marcata
Podeain cavitate
Podeainaltata
|
Forma doza de podea
|
Rotund
|
Destinatie produs
|
Wiring device 45 x 45 mm
|
Culoare
|
Gri (RAL 9010)
|
Cantitate pe set
|
Set de 2
|
Suplimentar
Numar module
|
2 module
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
|
Inaltime
|
82 mm
|
Latime
|
160 mm
|
Adancime
|
100 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 50085-1:2005
EN 50085-2-1:2006
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
206,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
19,200 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,200 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
505,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
BB2
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
2
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
19,500 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
23,500 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
505,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|