|
|
|
EVB1A22P4EKI
SmartWallbox,7/22kW,key,T2,protectie,priza Dom
|
|
|
Principal
Gama
|
EVlink
|
Nume produs
|
EVlink Smart Wallbox
|
Tip produs sau componenta
|
Statie de incarcare
|
Nume scurt al dispozitivului
|
EVB1
|
Descrierea polilor
|
3P + N pentru circuit de alimentare
1P + N pentru circuit de alimentare
|
Mod de montare
|
Montaj pe perete
Pedestal mount
|
Tip oferta
|
Standard
|
Rated supply voltage
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Max power
|
22 kW 32 A 380...415 V
7,4 kW 32 A 222...240 V
2,3 kW 10 A
|
Sistem de control acces
|
Key
|
Suplimentar
Socket-outlet number
|
2
|
Tip de iesire
|
DreaptalateralT2 cu obturatoare priza / contacte placate cu argint
TE priza
|
Sistem de impamantare
|
TN-S
Sistem IT compatibil cu transf. de izol. suplimentar pe sursa de alim.
TT
|
Numar de intrari
|
6
|
Tipul conectorului
|
RS485 pentru metering Modbus
3 RJ45 pentru Ethernet conexiune LAN
|
Tip de intrare
|
Binar pentru limitarea puterii contact de inchidere
Binar pentru incarcare amanata contact de inchidere
|
Tip de control
|
Poate fi controlat de la distanta
1 multi-colour illuminated push-button, functie: stop/restart
|
Semnalizare locala
|
1 multi-colour LED, functie: status indication
|
Port protocol de comunicatie
|
OCPP 1.6
|
Configuratie/Arhitectura
|
Arhitectura grupata
De sine statator
|
Functionare si mentenanta
|
Inregistrari detalii de taxare
Capacitati de diagnoza
Managementul sarcinii
|
Server Web
|
Incorporat
|
Serviciu Ethernet
|
Configurare prin server Web
|
Înălţime
|
480 mm
|
Adancime
|
331 mm
|
Adâncime
|
170 mm
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62196-2
IEC 61851-22
IEC 61851-1
IEC 62196-1
|
Certificari produs
|
UE
CB
RCM
|
Grad de protectie IP
|
IP54 conformitate cu SR EN 60529
|
Grad de protectie IK
|
IK10 conformitate cu IEC 62262
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-30…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Greutate neta
|
6,6 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
Gri (RAL 7016)
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
27,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
54,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
8,760 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
50,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
44,072 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|